Distribuidores y fusibles para instalaciones FV

Distribuidores y fusibles para instalaciones FV

Realice de forma eficiente, segura y fiable el cableado de sus instalaciones fotovoltaicas desde el módulo hasta el inversor con los distribuidores y cabezas portafusible DC de la serie SUNCLIX. Los productos certificados de diferentes modelos acortan el tiempo de instalación y tienen un efecto positivo en el rendimiento del sistema. Nuestros accesorios le permiten cumplir los requisitos según la normativa para llevar a cabo una instalación rápida y segura.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y sencilla y alta flexibilidad in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
  • Cableado sencillo: confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV y UL
  • Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales
E-Paper
La gama para fotovoltaica de un vistazo

¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fiable para sus módulos fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? Aquí obtendrá la información necesaria.

Abrir el E-Paper
Gama de conectores para fotovoltaica