Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, extremo de cable libre, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, Circuito: Varistor, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)