Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 6-polos, PUR sin halógenos, negro, Conector recta Tamaño 15 Bloqueo de bayoneta, a Hembra recta Tamaño 15 Bloqueo de bayoneta, longitud de cable: 5 m, para corriente alterna hasta 16 A/600 V