Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, con 1 LED, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 3 m