Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, serie: KSF, M23-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 5+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, a M23-Macho, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 5+PE, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)