Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Hembra de conexión M12, acodada, 6 polos, con cable principal conectado, para caja de sensores/actuadores con puestos enchufables M8, longitud de cable: 10 m