Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo de libre circulación con limitador de corriente de retención, longitud de cable: 3 m, con limitador de corriente de retención para reducción de energía