Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 5-polos, PVC, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12, codificación: K, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, para corriente alterna hasta 16 A/690 V