Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 10 mm2 - 70 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Bornas de alta potencia con tecnología PowerTurn y por tornillo
Las bornas de alta potencia de Phoenix Contact están diseñadas para una tensión nominal de hasta 1500 V. Las bornas para carril se pueden encajar en un carril DIN o montar directamente atornillándolas en la placa de montaje. Las bornas de derivación adecuadas ofrecen una alimentación y distribución de potencial sencillas. Las bornas están disponibles en varias secciones de hasta 240 mm².
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/15, color: gris/azul/negro-amarillo
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 380 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 35 mm2 - 240 mm2, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 35 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: Montaje atornillado, color: marrón
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 95 mm2 - 185 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 10 mm2 - 70 mm2, clase de montaje: NS 35/15, color: gris
Borne de corriente, con conector hembra de pruebas, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/15, color: azul
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 220 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 16 mm2 - 95 mm2, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 16 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: marrón
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 290 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: verde
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 290 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: marrón
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, sección: 16 mm2 - 70 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Ventajas
- Instalación sencilla de los conductores mediante la tecnología PowerTurn y la tecnología de tornillo
- Alimentación sencilla y toma de tensión mediante las bornas opcionales encajables
- Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables o peines puenteadores
- Posibilidades de prueba y rotulación universales
- Montaje flexible gracias a las variantes con carril DIN o de montaje directo
- Menos costes de montaje y de logística gracias las bornas premontadas
Borna de alta potencia con conexión PowerTurn
Bornas de alta potencia con conexión PowerTurn
Las bornas de alta potencia PTPOWER le ofrecen en todo momento la opción de conexión más rápida y fácil de usar para el cableado de conductores grandes. Establezca el contacto de conductores de hasta 185 mm² y 1500 V IEC o 1000 V UL girando la palanca de mando. Con las bornas PTPOWER, con la tecnología patentada de conexión por resorte PowerTurn, se pueden conectar fácil y rápidamente conductores grandes con un destornillador estándar y un único movimiento de palanca. Hasta tres resortes de presión fabricados en acero para resortes de alta calidad, en combinación con la base prismática de la parte activa de la borna, proporcionan una conexión de conductores estable, duradera y segura contra vibraciones.
Bornas de alta potencia con conexión por tornillo
Bornas de alta potencia con conexión por tornillo
Las bornas pasamuros de potencia compactas con conexión por tornillo son adecuadas especialmente con una tensión nominal de 1500 V para el uso en la generación de energías renovables, especialmente en la fotovoltaica. Cuatro bornas de derivación integradas con una sección de 10 mm² le ofrecen una alimentación o una distribución de potencial sencillas. Los bloques de distribución de potencial adecuados se realizan a través de puentes roscados.
Bornas de alta potencia con conexión por espárrago
Bornas de alta potencia con conexión por espárrago
Las bornas de alta potencia con conexión por espárrago se dividen en las familias de bornas OTTA, RSC, RBO y HV. Cada una de las familias de bornas es adecuada para distintos campos de tareas. Las bornas de alta potencia OTTA se caracterizan por un diseño compacto que ahorra espacio. Las bornas de alta potencia RSC son excelentes para conectar conductores con terminales anulares y de horquilla. La conexión se realiza con un perno roscado con carga positiva y negativa. La familia de productos RBO ofrece para cada conexión de conductores de 0,5 a 300 mm² una borna de conexión por espárrago compacta. Las bornas de alta potencia poseen varillas roscadas en los tamaños de rosca métricos M5 a M16. Los conectores de alta potencia HV se suministran como bornas de espárrago de uno o dos conductores. Las bornas ofrecen en un espacio reducido una conexión segura de hasta cuatro conductores con terminales de cable según las normas DIN 46234, DIN 46235 y DIN 46237.
Bornas de conexión por espárrago con bornas de derivación
Bornas de derivación
Las bornas de derivación AGK son un accesorio especial para las bornas de alta potencia y los conectores de alta potencia. Las bornas de derivación permiten integrar fácilmente las derivaciones para reducir las secciones de cable. Dependiendo de la borna, las bornas de derivación se enchufan o se atornillan.
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Folleto de producto de bornas para carril
Descargas
Folletos de las bornas de alta potencia
¿Desea recibir información impresa sobre nuestras bornas de alta potencia? A continuación, encontrará el folleto de productos y el folleto de calidad sobre bornas para carril, así como un folleto sobre la conexión por resorte lateral.