UBAL 240 BN - Borne de corriente
1086509

tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 380 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 35 mm2 - 240 mm2, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 35 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: Montaje atornillado, color: marrón

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión por tornillo a medida para conductores de cobre y aluminio unifilares y multifilares
Los puntos de embornaje preengrasados y que no requieren mantenimiento simplifican la conexión de los conductores de aluminio
Carcasa extremadamente robusta de poliamida reforzada con fibra de vidrio con homologación V0
El diseño especial del UBAL permite la conexión simultánea de conductores de aluminio y cobre en distintas conexiones