The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PTPOWER 185 3L-F - Borne de corriente
1054735

Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 95 mm2 - 185 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con el borne de corriente alta también es válido el enchufe sencillo y ligero para conductores grandes
La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Además del uso de la toma de pruebas disponible pueden conectarse bornes de derivación, lo que también permite el alojamiento adicional de dos cables de prueba respectivamente