UBAL 150 BN - Borne de corriente
1086503

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 290 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: marrón

Detalles de producto









Sus ventajas

Los puntos de embornaje preengrasados y que no requieren mantenimiento simplifican la conexión de los conductores de aluminio
Conexión por tornillo a medida para conductores de cobre y aluminio unifilares y multifilares
Carcasa extremadamente robusta de poliamida reforzada con fibra de vidrio con homologación V0
El diseño especial del UBAL permite la conexión simultánea de conductores de aluminio y cobre en distintas conexiones