The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tratamiento de aguas residuales Tratamiento de aguas residuales energéticamente eficiente y que ahorra recursos con soluciones de automatización integrales: para nuevas construcciones y plantas de tratamiento de aguas residuales ya existentes.

Vista aérea de una planta de tratamiento de aguas residuales
Personal especializado en el estanque de sedimentación final

Soluciones de automatización para la gestión sostenible de aguas residuales

La eliminación de aguas residuales contribuye de forma importante a la protección de nuestro hábitat, ya que la contaminación del agua pone en peligro a las personas y a la naturaleza. Tratar las aguas residuales de forma eficiente y reutilizarlas varias veces supone un ahorro de recursos y también muchas ventajas económicas.

Como proveedor de soluciones orientadas al futuro para el sector de las aguas residuales, el uso responsable del recurso natural agua es muy importante para nosotros. Para tratar las aguas residuales de forma sostenible, se necesitan plantas de tratamiento de aguas residuales especialmente eficientes que cumplan todos los requisitos de la normativa del agua. Junto con usted, desarrollamos soluciones de automatización para la gestión sostenible de las aguas residuales. Nuestro equipo de expertos le ayuda con su tecnología de instalaciones, ya sea para una nueva construcción o para la optimización de las plantas de aguas residuales existentes.

Mapa de imágenes interactivo: Comercios en el tratamiento de aguas residuales
Control de flujo
Garantizar un flujo de entrada a la planta de tratamiento de aguas residuales con soluciones de control para las estructuras de entrada, los sistemas de alivio de aguas pluviales y las estaciones de bombeo.
Más información sobre el control de flujo
Control de flujo
Prelavado mecánico
Phoenix Contact ofrece soluciones de control, módulos de entrada y salida de seguridad intrínseca, soluciones de comunicación, así como bibliotecas de software que satisfacen los elevados requisitos de la fase de prelavado.
Más información sobre el prelavado mecánico
Prelavado mecánico
Depuración biológica
La regulación precisa de las variables del proceso es un requisito previo para el proceso óptimo de depuración de las aguas residuales. Phoenix Contact desarrolla bibliotecas de software especiales para controlar y monitorizar la tecnología de aguas residuales.
Más información sobre la depuración biológica
Depuración biológica
Tratamiento secundario de aguas residuales
La comprobación permanente de la calidad del agua está garantizada en el tratamiento secundario de aguas residuales mediante la comunicación entre los comercios y los equipos de campo hasta el nivel del sistema de control. Las soluciones de Phoenix Contact permiten un funcionamiento sin interrupciones.
Más información sobre el tratamiento secundario de aguas residuales
Tratamiento secundario de aguas residuales
Tratamiento de lodos
La eficiencia, la transparencia y la seguridad de los procesos tienen la máxima prioridad en el proceso de secado de lodos de depuradora. La gestión óptima de los lodos requiere una digestión segura y el control de la bomba de lodos.
Más información sobre el tratamiento de lodos
Tratamiento de lodos

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de ayudarle a que sus instalaciones y procesos sean más transparentes y eficientes en el uso de los recursos.

Referencias


Grifos

EW Wasser GmbH suministra diariamente unos 5,8 millones de litros de agua potable a alrededor de 45 500 personas. La eliminación de aguas residuales está organizada además para 72 000 habitantes, con un total de 894 km de red de canalización en funcionamiento. Los interruptores electrónicos para protección de equipos ofrecen una protección segura y fiable contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito. En EW Wasser GmbH no solo aportan más transparencia a la instalación, sino que también aseguran el suministro fiable y eficaz.

Por qué nuestros clientes de la industria de las aguas residuales han elegido a Phoenix Contact

Un sistema integral: ese era el deseo del personal responsable durante la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Constanza. En la actualidad, se utiliza tecnología innovadora, incluidas soluciones inalámbricas, para integrar cómodamente zonas de difícil acceso, como los puentes rascadores móviles.