The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de telecontrol para estaciones de bombeo de aguas residuales descentralizadas

Automatización de bombas inteligente Control eficaz de las estaciones de bombeo de aguas residuales

  • Solución de software y armario de control llave en mano

  • Monitorización y control continuos de las estaciones de bombeo de aguas residuales descentralizadas

  • Aumento de la eficiencia mediante el servicio orientado a las necesidades de estaciones de bombeo individuales, dobles y múltiples

  • Interfaz de telecontrol integrada para una transmisión de datos en un sistema de control superior así como envío de SMS

  • Rápida parametrización y fácil diagnóstico mediante un panel táctil integrado

Estación de bombeo de aguas residuales de la ciudad de Laatzen con vehículo técnico

Modernización de las estaciones de bombeo de aguas residuales

La dificultad de la modernización de las infraestructuras antiguas radica en la diversidad de los componentes utilizados, las tecnologías y las condiciones estructurales. Para el nuevo equipamiento técnico de 17 estaciones de bombeo de aguas residuales de la ciudad de Laatzen, los operadores han optado por la solución integral Pump Control. Los controles de las bombas existentes se han ampliado o sustituido por
la tecnología de automatización basada en PLCnext Technology y, a partir de ahora, sirven de interfaz inteligente con el sistema de control.
Esto ofrece una ventaja para el personal de explotación, ya que el funcionamiento y el mantenimiento se simplifican en gran medida. Ahora es posible acceder a toda la información necesaria sobre las estaciones de bombeo de aguas residuales en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Estación de bombeo de aguas residuales con conexión de telecontrol

Funcionamiento económico de la bomba para el bombeo de aguas residuales

Las estaciones de bombeo y las centrales de bombeo son componentes importantes para eliminar las aguas residuales de forma fiable. Se precisan en lugares donde las aguas residuales no se drenan por sí solas debido a las diferencias de altura.
A la hora de planificar las modernas estaciones de bombeo de aguas residuales, hay que tener en cuenta las influencias externas, como los índices de precipitación y el aumento de los requisitos en las instalaciones de ingeniería de aguas residuales. La creciente presión de los costes, combinada con una gran flexibilidad, exige la creación de nuevos conceptos de control. Las soluciones de automatización de bombas contribuyen a mejorar la seguridad, la durabilidad y la eficiencia energética de la planta a largo plazo.

Garantice un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético mediante la modernización de las estaciones de bombeo de aguas residuales y su conexión a los sistemas de control para una monitorización sin fisuras. Los sistemas inalámbricos combinados con protocolos de telecontrol seguros permiten un fácil acceso remoto, reducen el tiempo de inactividad y facilitan la planificación del mantenimiento.

Joel Stratemann , Aplicaciones e infraestructura de proyectos
Joel Stratemann

Pump Control Dote de inteligencia a las estaciones de bombeo de aguas residuales

Deje que Pump Control se encargue de todas las tareas de control y regulación de las estaciones de bombeo de aguas residuales descentralizadas. El armario de control listo para instalar, con software incluido, es la solución para la automatización inteligente de bombas con conexión de telecontrol.

Pump Control permite una lectura y transmisión fiables de datos de proceso relevantes de la medición del nivel de altura y el caudal en la sala de control. A través de la interfaz remota OPC UA, puede monitorizar cómodamente sus estaciones de bombeo remotamente. El acceso a toda la información resulta muy sencillo a través de los sistemas inalámbricos y en combinación con los protocolos de telecontrol seguros.

Control de estaciones de bombeo de aguas residuales descentralizadas

Monitorización y control de las estaciones de bombeo de aguas residuales descentralizadas

Soluciones flexibles para estaciones de bombeo descentralizadas

El control de relés PLC logic está instalado en el armario de control
Control de bombas inteligente con PLCnext Control instalado en un armario de control
Un técnico observa la solución de portal web en su smartphone frente a un armario de control
El control de relés PLC logic está instalado en el armario de control

Controle las estaciones de bombeo de aguas residuales más pequeñas con hasta dos bombas con el control de relés modular PLC logic.

Esta sencilla solución permite encender y apagar las unidades y medir el nivel. La visualización local se implementa de forma rentable a través de un panel táctil. La monitorización se realiza a través de una interfaz de telecontrol integrada (módem opcional).

Ir a los sistemas de control y de E/S
Control de bombas inteligente con PLCnext Control instalado en un armario de control

Modernice las aplicaciones complejas con la solución de software Pump Control. Convierta fácilmente su sistema de control en una estación de bombeo de aguas residuales que maneje hasta cuatro bombas con convertidores de frecuencia y con mediciones analógicas.

Con la ayuda de una visualización web HMTL5, puede configurar fácilmente todos los parámetros. Para la conexión del portal se dispone de una estación de telecontrol integrada a través de OPC UA.

Ir al software Pump Control
Un técnico observa la solución de portal web en su smartphone frente a un armario de control

¿Le gustaría tener acceso a toda la información necesaria de sus estaciones de bombeo de aguas residuales en cualquier momento y desde cualquier lugar, pero no puede disponer de su propia infraestructura?
Aproveche nuestra solución holística de nube que cumple todos los requisitos habituales de las directivas de seguridad IT.

El portal web de Phoenix Contact actúa como sistema de control central. Todos los datos operativos se visualizan y se archivan a largo plazo. Ya no es necesaria la puesta en marcha periódica de las estaciones de bombeo, ya que se registran los caudales, los ciclos de conmutación y las horas de funcionamiento. Se elimina por completo la necesidad de mantenimiento y la revisión por parte del personal de explotación.

Más información acerca de las soluciones de nube
Topología: Soluciones para estaciones de bombeo descentralizadas

Modernice en poco tiempo aplicaciones complejas utilizando la plataforma de control abierta PLCnext Technology o cree estaciones de bombeo sencillas con el control de relés modular PLC logic.

El diagnóstico remoto móvil se realiza en una tablet

Detecte fallos sin tener que acudir a la estación de bombeo de aguas residuales descentralizada.

Diagnóstico remoto móvil

Gracias a la gestión inteligente de las alarmas y a la interfaz de telecontrol integrada, siempre estará informado del estado actual de su instalación. Con Pump Control, es posible acceder a numerosos datos de funcionamiento e información de su instalación.
En caso de fallo, se le puede notificar por SMS. De este modo, el estado de la instalación se analiza cómodamente de forma remota y se inician inmediatamente las medidas de optimización.

Técnico entre bombas

Evite el funcionamiento en seco de las bombas mediante el control dinámico del nivel.

Mantenimiento preventivo

Prolongue el runtime de su instalación y reduzca los tiempos de inactividad y los fallos con Pump Control. Pump Control permite el mantenimiento preventivo de su instalación mediante la transmisión de los datos de medición y servicio a un sistema de control de orden superior.
El registro continuo de estos datos permite diagnosticar diferentes estados de funcionamiento, como la inmovilización de las bombas. Las medidas de mantenimiento adecuadas pueden iniciarse a tiempo y reducir los costes de mantenimiento.

Visualización del software de automatización de las estaciones de bombeo

La visualización se puede adaptar a la disposición deseada de la empresa.

Puesta en marcha sin complicaciones

Lleve a cabo una automatización eficiente de estaciones de bombeo, p. ej. para el vaciado de depósitos, con solo ajustar y parametrizar in situ el control de bombas. Todos los parámetros se pueden ajustar rápidamente con la ayuda de la visualización.
El trabajo de instalación de las construcciones exteriores se minimiza mediante la conexión de sencillas señales digitales. Además de alimentar el armario de control, los operarios solo tienen que conectar los sensores de medición de nivel, caudal y corriente, así como las distintas señales de entrada de los pulsadores convencionales, los interruptores u otros mensajes.

Icono de la aplicación de software Pump Control

Convierta su sistema de control en una estación de bombeo de aguas residuales

Sin tareas de ingeniería ni programación: para controlar las bombas en función de la demanda con umbrales de conmutación dinámicos, basta con ampliar un PLCnext Control con la solución de software Pump Control.
También podemos diseñar junto a usted una aplicación personalizada o adaptarla a sus necesidades.

Descubra la versión de prueba gratuita en la PLCnext Store.