The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Depuración biológica en el tratamiento de aguas residuales Consiga un funcionamiento de la instalación energéticamente eficiente y fiable con nuestras soluciones de monitorización y control para la depuración biológica de aguas residuales.

Personal de mantenimiento en la caja de control del tanque del separador

Reto


Tanque de aireación de la planta de tratamiento de aguas residuales

Elevada demanda energética y variables de proceso fluctuantes

La depuración biológica de aguas residuales es, además del elemento clave, el que más energía consume del proceso de depuración de una planta de tratamiento de aguas residuales. La regulación precisa de las variables de proceso, como el contenido de oxígeno en el tanque de aireación, es uno de los requisitos para un proceso de depuración óptimo de las aguas residuales.

Solución


Vista aérea de una planta de tratamiento de aguas residuales

Proceso de depuración óptimo de las aguas residuales

Con nuestras bibliotecas de software para el control y la monitorización, puede conseguir un funcionamiento de la instalación fiable y energéticamente eficiente. Todos los componentes de la instalación pueden integrarse fácilmente en el software, especialmente la tecnología de medición y regulación.
Con los componentes de red, puede realizar una conexión flexible de todos los componentes de la instalación y garantizar un acceso remoto seguro. A continuación, puede utilizar los datos para un control más preciso de la instalación o para el mantenimiento predictivo, por ejemplo.

El equipo terminal móvil muestra los datos de proceso

Conexión sencilla de equipos habituales de la industria

Los bloques de función programados de la biblioteca Water Functions facilitan la conexión independiente del fabricante de p. ej. equipos de medición o convertidores de frecuencia de bombas y ventiladores. Todos los datos de proceso importantes, como las revoluciones, el consumo de potencia o los niveles de llenado, se registran de forma fiable mediante un sistema de control de la familia PLCnext Control y se transmiten al sistema de control. El diseño modular permite ampliar la instalación en cualquier momento.

Armario de control de una planta de tratamiento de aguas residuales con productos para la transmisión de datos sin cables

Transmisión de datos sin cables desde los tanques de aireación hasta la sala de control

En la actualidad, la conexión a la sala de control o el acceso a las diferentes partes de la instalación se realiza de varias formas utilizando tecnología moderna. Sin embargo, especialmente en las modernizaciones, a menudo se generan elevados costes por el posterior tendido de cables. Los procedimientos de transmisión inalámbricos constituyen una alternativa flexible y rentable para comunicar datos de proceso del campo a la sala de control.

La comunicación inalámbrica moderna le ofrece la flexibilidad necesaria para cada aplicación. Los datos de proceso se intercambian mediante PROFINET a través de WLAN entre los distintos comercios como la estación de dosificación y los tanques de aireación. Todas las variables de proceso relevantes se transfieren de forma segura a la sala de control.

Mapa de imágenes interactivo: Transmisión de datos sin cables desde los tanques de aireación hasta la sala de control
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Utilice su lenguaje de programación preferido para la automatización y conecte su instalación a la nube.
Más información sobre la tecnología de automatización
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura
Biblioteca de software Water Functions
La biblioteca de software utiliza bloques de función programados para simplificar la medición, el control y la regulación de los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable.
Más información sobre la biblioteca de software Water Functions
Biblioteca de software Water Functions

Sus ventajas

  • Comunicación fiable con la tecnología de comunicación desde el punto de medición hasta la sala de control
  • Alto nivel de seguridad IT gracias a una comunicación basada en certificados
  • Procedimientos de transmisión flexibles para diferentes ámbitos de aplicación: soluciones por cable, p. ej. DSL o GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth y LoRaWAN

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.