Suministro de agua potable Soluciones inteligentes para un tratamiento sostenible del agua potable y un abastecimiento de agua seguro.
Sistemas de automatización para lograr una calidad del agua particularmente elevada
En el futuro, la gestión del suministro de agua potable mundial será más exigente que nunca debido a diversos factores de influencia. Debido al cambio climático, las tormentas y las sequías están golpeando muchas regiones del mundo con más fuerza que nunca. El acceso al agua potable no es algo natural para todos. La creciente contaminación del agua dificulta el suministro de este recurso escaso.
De forma responsable para los recursos hídricos naturales, Phoenix Contact lleva a cabo proyectos de abastecimiento de agua potable y moderniza las instalaciones existentes con sistemas de automatización integrales. Aseguramos un abastecimiento de agua seguro y sostenible, desde el tratamiento y la distribución de agua hasta la optimización de los procesos basados en la nube.
Contacto
Referencias
EW Wasser GmbH suministra diariamente unos 5,8 millones de litros de agua potable a alrededor de 45 500 personas. La eliminación de aguas residuales está organizada además para 72 000 habitantes, con un total de 894 km de red de canalización en funcionamiento. Los interruptores electrónicos para protección de equipos ofrecen una protección segura y fiable contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito. En EW Wasser GmbH no solo aportan más transparencia a la instalación, sino que también aseguran el suministro fiable y eficaz.
Por qué los clientes del suministro de agua potable eligen a Phoenix Contact
El abastecimiento de agua para 3 millones de personas en el estado alemán de Baden-Württemberg y una red de 770 kilómetros de tuberías requieren que los sistemas individuales se comuniquen entre sí. En un importante proyecto de modernización con la Zweckverband Landeswasserversorgung, el abastecimiento de agua se equipó con sistemas de control de Phoenix Contact.