Protección de equipos electrónica para consumidores de 48 V

22.01.2024
Tres interruptores para protección de equipos monocanal PTCB para aplicaciones de 48 V puenteados entre sí

Con los nuevos interruptores para protección de equipos monocanal PTCB de Phoenix Contact, las cargas con una tensión de alimentación de 48 V DC ahora también están protegidas electrónicamente.

La protección de equipos puede combinarse con la gama de bornas para carril Clipline. Los interruptores de protección pueden integrarse e interconectarse de forma rápida y sencilla en la distribución de potencial utilizando accesorios estándar de bornas para carril. La anchura de 6,2 mm se adapta a la gama de bornas para carril y ahorra un espacio importante en el carril DIN. El interruptor para protección de equipos está disponible con un valor nominal fijo de 2 A o con una corriente nominal ajustable en el rango de 1 a 6 A. Esto permite adaptar con flexibilidad la corriente nominal a la aplicación y reducir los costes de almacenamiento. El LED de la parte frontal con los colores del semáforo intuitivos y el contacto de aviso flotante hacen que el estado de la aplicación sea transparente para los usuarios, tanto in situ como a distancia. Esto facilita la detección inequívoca de errores y contribuye a su localización precisa y a su rápida nueva disponibilidad. La curva característica de disparo de varias etapas con detección dinámica de cortocircuitos está optimizada para el arranque de diferentes cargas.

Además de las bornas para carril Clipline, los interruptores de protección PTCB pueden combinarse con las fuentes de alimentación de 48 V DC QUINT o TRIO de Phoenix Contact para crear un concepto global fiable de 48 V DC.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas