Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Interruptores de protección TCP DC con diferentes corrientes nominales, conectados a elementos de base adecuados

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC: solución compacta Plug and Play

Los interruptores para protección de equipos TCP DC de Phoenix Contact son la alternativa reconectable para sus fusibles de automoción. La gama ofrece la protección contra sobrecarga óptima para diferentes aplicaciones con dos curvas características.
Fuentes de alimentación TRIO POWER

Fuentes de alimentación con interruptor para protección de equipos integrado

La fuente de alimentación TRIO POWER de 24 V de Phoenix Contact establece un nuevo estándar en la fabricación de maquinaria. La solución Plug and Play para el armario de control está disponible opcionalmente con un interruptor electrónico para protección de equipos integrado.
Cinco PTCB eFuse puenteados entre sí para una instalación rápida y sencilla

El fusible de baja intensidad electrónico para el carril DIN

Con los interruptores para protección de equipos PTCB eFuse de Phoenix Contact, las corrientes nominales inferiores a 1 A ahora también están protegidas electrónicamente. Funciones como el mensaje de estado y la posibilidad de reinicio in situ y a distancia proporcionan ventajas que antes solo estaban disponibles cuando se protegían corrientes nominales mayores.
Sistema personalizado de interruptores para protección de equipos CAPAROC para zonas protegidas contra explosión

Protección contra sobrecorriente para zonas protegidas contra explosión

El sistema personalizable de interruptores para protección de equipos Caparoc de Phoenix Contact ofrece ahora también módulos para zonas protegidas contra explosión, ampliando así la gama de aplicaciones posibles.
Módulo de alimentación CAPAROC con interfaz IO-Link

Sistema de interruptores para protección de equipos con IO-Link

Este año, el sistema modular personalizado CAPAROC de Phoenix Contact se complementa con un nuevo módulo de alimentación con interfaz IO-Link. Esto hace que el uso de CAPAROC sea aún más flexible y que se adapte más fácilmente a las condiciones de las máquinas que se deben proteger.
Interruptor para protección de equipos TCP sobre carril DIN

Protección térmica para corrientes nominales elevadas

Los interruptores térmicos para protección de equipos TCP de Phoenix Contact se amplían con la variante TCP 10 para incluir equipos con corrientes nominales más altas.
Motivo de evaluación de CAPAROC

Componentes CAPAROC con marca de certificación UL

CAPAROC es el nuevo sistema modular personalizado para la protección contra sobrecorriente de Phoenix Contact.