Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos

21.05.2025
Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos

Phoenix Contact lanza al mercado los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos. Una codificación mecánica y la rotulación en color hacen que los nuevos conectores sean adecuados para el uso en inversores de baterías.

Los conectores DC con protección contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería. Los polos de batería con protección contra contactos accidentales también protegen a los usuarios durante el montaje incluso sin conexión. Los contactos plateados permiten una tecnología de conexión estable a largo plazo. Asimismo, los nuevos productos cumplen los elevados índices de protección IP66 e IP68. Los conectores para secciones de cable de 6 a 16 mm² están diseñados para corrientes de hasta 60 A y tensiones de hasta 1500 V DC.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas