The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

La iluminación óptima del armario de control permite trabajar de forma segura y evita errores de cableado

20.02.2025
Luminaria para el armario de control con toma de corriente incluida de diseño moderno

Phoenix Contact amplía su cartera con la nueva luminaria para el armario de control AC universal con toma de corriente integrada. Las luminarias de la familia de productos PLD E 708 ofrecen una amplia gama de aplicaciones en casi todos los armarios de control del mundo. Esto se debe al amplio rango de tensión de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.

Cada una de las luminarias está equipada con una toma de corriente específica para cada país. En muchos países europeos, entre ellos Alemania, se utiliza una variante de tipo F. También existe una variante de tipo E para países como Francia y Bélgica. La toma de corriente de tipo B y la homologación UL para EE. UU. se incorporarán a lo largo del año. La óptica integrada garantiza una iluminación óptima y sin deslumbramientos del armario de control con 1400 lm y un bajo consumo de potencia de solo 11 W. La temperatura de color es de 5000 K (blanco neutro). Además, las luminarias disponen de un sensor de movimiento PIR. La conexión se realiza a través de los conectores para equipos GST15i. Para la fijación, las luminarias pueden encajarse en el perfil del armario de control, atornillarse u, opcionalmente, fijarse al panel del armario de control con imanes. Los soportes para cables facilitan aún más el montaje.

PLD E 708 es la elección correcta si se necesita una luminaria para el armario de control en combinación con una toma de corriente. Por ejemplo, para conectarla a un equipo de medición o a un Notebook. Junto con las luminarias de la serie PLD E 409, las nuevas luminarias forman la cartera de luminarias para el armario de control de Phoenix Contact. También cubren el margen de tensión DC.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas