Luminaria LED para el armario de control, amplio rango de entrada AC, temperatura de color 5000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente B (p. ej. para EE. UU. y Canadá)
Iluminaciones del armario de control
Las iluminaciones del armario de control de Phoenix Contact garantizan una iluminación óptima de su armario de control y se instalan con especial rapidez sin herramientas. Sobre todo, el tercio inferior del armario de control también está iluminado a la perfección con un sistema óptico y prismático de alta calidad. Elija las luces que mejor se ajusten a sus necesidades entre dos clases de potencia y una gama de productos especialmente flexible.
Luminaria LED para el armario de control, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longitud: 350 mm, índice de protección: IP20, giratoria (rango de giro ±90°), con sensor de movimiento, incluidos los accesorios de montaje
Luminaria LED para el armario de control, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longitud: 350 mm, índice de protección: IP20, giratoria (rango de giro ±90°), incluidos los accesorios de montaje
Luminaria LED para el armario de control, amplio rango de entrada AC, temperatura de color 5000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente F (Schuko)
Luminaria LED para el armario de control, amplio rango de entrada AC, temperatura de color 5000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente E (p. ej. para Francia y Bélgica)
Cable de conexión, 3-polos, longitud de cable: 3 m
Cable de conexión, 3-polos, longitud de cable: 1,6 m
Sus ventajas
- Iluminación óptima de todo el armario de control gracias a una óptica de alta calidad
- Posibilidad de uso en todo el mundo de la clase 400 gracias a la alimentación de amplio alcance
- La homologación UL también permite el uso en el mercado norteamericano
- Reducción de la huella de CO₂ gracias al bajo consumo de potencia
- Opciones de montaje flexibles gracias a los distintos tipos de fijación
Nuevos productos
Luminaria para el armario de control LED con toma de corriente
Iluminación universal de armarios de control
La luz se utiliza para iluminar los armarios de control. Puede utilizarse universalmente gracias a su amplio rango de entrada AC y tomas de corriente específicas para cada país. Hay un sensor de movimiento integrado. El producto se completa con varias opciones de fijación.
Características principales
- Amplio rango de entrada AC 100 V AC ... 240 V AC
- Tomas de corriente específicas de cada país
- Sensor de movimiento integrado
- Potencia luminosa 1400 lm
- Temperatura de color 5000 K (blanco neutro)
Sus ventajas
- Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica antideslumbrante integrada
- Diseño moderno y robusto para una larga vida útil
- Área de trabajo bien iluminada gracias a la gran potencia luminosa
- Las tomas de corriente permiten el funcionamiento de equipos externos
Luminarias para el armario de control PLD de la clase 400
Las luminarias para el armario de control de la clase 400 se caracterizan por una iluminación óptima del interior del armario de control gracias a una potente óptica, incluso en la zona inferior. La alimentación de amplio alcance de 24 a 240 V AC/DC permite su uso en todo el mundo. La instalación rápida y sencilla de las luces está garantizada por la tecnología de conexión push-in. La lámpara se puede girar por tramos y se puede montar mediante la fijación por tornillos o imanes incluida en el embalaje, lo que le proporciona un alto grado de flexibilidad. Lo mismo ocurre con el control de las luminarias. Puede elegir entre una variante con sensor de movimiento integrado o la conexión a un interruptor de posición de la puerta.
Luminarias para el armario de control PLD de la clase 708
Las luminarias para el armario de control PLD de la clase 708 proporcionan una excelente iluminación del interior de los armarios de control. Gracias a la moderna tecnología LED, alcanzan una potencia luminosa de 1400 lm y una iluminación de 1480 lx a 1 m de distancia. Esto garantiza una visibilidad óptima incluso en zonas profundas del armario de control.
Estas luces pueden utilizarse en todo el mundo, ya que tienen un amplio rango de entrada de 100 a 240 V AC. La instalación es especialmente sencilla y flexible gracias a la tecnología de conexión enchufable y a las fijaciones de tornillo, a presión y magnéticas suministradas. El diseño moderno y contemporáneo de las luces no solo es funcional, sino también estéticamente agradable. Las tomas de corriente integradas también ofrecen la posibilidad de utilizar equipos externos, como equipos de medición o Notebooks, lo que aumenta la funcionalidad y la comodidad a la hora de trabajar en el armario de control.