PLD E 708 W 400 MS/E - Lámpara LED para armario de control
1694093

Luminaria LED para el armario de control, amplio rango de entrada AC, temperatura de color 5000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente E (p. ej. para Francia y Bélgica)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica antideslumbrante integrada
Sensor de movimiento integrado
La toma de corriente permite el funcionamiento de equipos externos.
Entrada AC de amplio rango
Potencia luminosa: 1400 lm
Temperatura de color 5000 K (blanco neutro)