The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Suministro y protección en la industria de procesos

La alta disponibilidad de la planta es esencial para la industria de procesos. Por este motivo, el 99 % de las aplicaciones se han diseñado con fuentes de alimentación redundantes. COMPLETE line le ofrece soluciones integrales y armonizadas para el diseño de su fuente de alimentación fiable.

Diseño de una fuente de alimentación fiable para la industria de procesos

Diseño de una fuente de alimentación fiable para la industria de procesos
Protección contra sobretensiones AC
Safe Energy Control Technology evita de forma fiable las sobretensiones en las instalaciones y los equipos, al igual que los fallos de producción.
Más información
Protección contra sobretensiones AC
Sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones
ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red.
Más información
Sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones
Monitorización de energía
Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos de energía a sistemas de control y gestión de orden superior. Los servicios digitales y el acceso global a la nube le garantizan disponibilidad y transparencia elevadas.
Más información
Monitorización de energía
Fuente de alimentación de 24 V
Alta disponibilidad de la planta gracias a la potente gama QUINT complete. Ofrecemos para su solución personalizada fuentes de alimentación QUINT POWER, convertidores DC/DC, módulos de redundancia activos y pasivos y SAI con interfaz Ethernet.
Más información
Fuente de alimentación de 24 V
Redundancia
Los módulos de redundancia aumentan la seguridad de servicio de instalaciones, adaptados de forma personalizada a su aplicación.
Más información
Redundancia
Módulos buffer
Proteja su aplicación con nuestros módulos buffer en caso de fallos de red de hasta varios minutos. El módulo buffer almacena la energía necesaria para salvar los fallos de la red en condensadores que no necesitan mantenimiento.
Más información
Módulos buffer
Protección de equipos
La protección de equipos selectiva con los mecanismos de activación más diversos ofrece la máxima seguridad para cada consumidor.
Más información
Protección de equipos
Distribución de potencial DC
Para asegurar que las máquinas y las instalaciones funcionen correctamente, varios componentes del sistema se deben alimentar con energía y señales. El concepto de bloques de distribución PTFIX ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Más información
Distribución de potencial DC
Distribución de potencial AC
Con el panel de distribución de energía CrossPowerSystem podrá realizar ahora el montaje de la distribución de energía y de los equipos de conmutación de forma rápida y sencilla.
Distribución de potencial AC
Conexión
COMPLETE line ofrece una gran selección de bornas para carril diferentes para la conexión de distintas aplicaciones en el armario de control.
Más información
Conexión
Comunicación segura
Para garantizar el funcionamiento estable y fiable de todos los procesos e intervenir en una fase temprana si es necesario, en la industria de procesos es preciso monitorizar las instalaciones continuamente.
Más información
Comunicación segura

Un potente sistema de protección contra sobretensiones desvía de forma segura las sobretensiones transitorias en el lado AC sin causar paradas del sistema. El mantenimiento preventivo permite transmitir los eventos de sobretensión a la nube.

En el armario de control, las soluciones novedosas para la distribución de potencial AC y DC reducen la necesidad de espacio y el tiempo de instalación. Las soluciones de redundancia o las baterías completan en caso necesario la fuente de alimentación DC y garantizan así un suministro de 24 V incluso en situaciones críticas.

En las grandes instalaciones de procesos, por ejemplo en las refinerías, se dispone a menudo de reservas de energía a través de SAI AC centrales de gran envergadura. De este modo se garantiza que, en caso de fallo, ninguna perturbación de la red provoque interrupciones de las aplicaciones individuales.

Los interruptores para protección de equipos evitan en todo el sistema los efectos negativos de los fallos en el campo. Además del suministro y la protección, las soluciones de monitorización innovadoras en todo el sistema ayudan a ahorrar energía.