The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Suministro, protección y monitorización en el edificio funcional

Con la automatización en el edificio funcional, el número de equipos inteligentes que hay que alimentar aumenta constantemente. El objetivo es organizar eficazmente el suministro de energía y evitar fallos en el sistema. COMPLETE line le ofrece soluciones para el suministro, la protección y la monitorización de energía en el edificio funcional.

Establecimiento de una fuente de alimentación fiable para edificios funcionales

Mapa de imágenes interactivo: Establecimiento de una fuente de alimentación fiable para edificios funcionales
Protección contra rayos y sobretensiones
La protección contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 protege de forma fiable las instalaciones eléctricas contra sobretensión. El módulo de indicación remota opcional con salida digital señala el disparo y la necesidad de mantenimiento.
Más información
Protección contra rayos y sobretensiones
Monitorización de energía
A medida que aumenta el número de consumidores eléctricos, también lo hace el potencial de optimización de la energía y, por tanto, la necesidad de monitorización. Los medidores de energía EMpro, que pueden integrarse en las redes correspondientes a través de diversas interfaces, son adecuados para este fin.
Más información
Monitorización de energía
Fuente de alimentación DC
La tensión DC se utiliza a menudo para alimentar sistemas eléctricos de puertas, así como sistemas de alarma y notificación, y otros sistemas de seguridad y confort. Para ello se precisa la conversión de la tensión AC. Hasta ahora se requerían diferentes sistemas para diferentes niveles de tensión. Las fuentes de alimentación TRIO o QUINT POWER ofrecen soluciones con clases de potencia perfectamente clasificadas.
Más información
Fuente de alimentación DC
SAI DC
QUINT y TRIO POWER ofrecen varias soluciones de sistemas con SAI, sistemas de redundancia y baterías como reserva. De este modo, protegen de forma fiable contra los fallos de los sistemas eléctricos según sea necesario.
Más información
SAI DC
Interruptores para protección de equipos
En los circuitos DC, los interruptores térmicos, magnetotérmicos o electrónicos para protección de equipos ofrecen una protección óptima.
Más información
Interruptores para protección de equipos
Acumuladores de baterías
Los acumuladores de baterías del sistema COMPLETE line se adaptan de forma óptima a las soluciones de alimentación y le ofrecen la máxima disponibilidad de la planta.
Más información
Acumuladores de baterías
Conexión a la distribución
Las tomas de corriente para el montaje en carriles DIN permiten la conexión directa de equipos de 230 V, por ejemplo, como fuente de energía para trabajos de mantenimiento.
Más información
Conexión a la distribución
Toma de corriente para protección de equipos terminales
Para los consumidores con una longitud de cable de más de 10 m desde la alimentación principal protegida, se recomienda una protección precisa adicional.
Más información
Toma de corriente para protección de equipos terminales
Protección contra sobretensiones AC
En particular en exteriores los cargadores domésticos, la iluminación exterior, las bombas y las instalaciones fotovoltaicas deben estar protegidos contra sobretensión. En algunos casos, estos equipos ya cuentan con una protección contra sobretensiones de fábrica, pero en otros casos se requiere un complemento in situ.
Más información
Protección contra sobretensiones AC
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
Las instalaciones fotovoltaicas requieren una protección tanto en el lado AC como en el DC. Las cajas de strings completamente prefabricadas simplifican considerablemente la conexión. Los conectores para fotovoltaica especiales también permiten una conexión segura.
Más información
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
Comunicación segura
Para que los edificios funcionen de forma eficiente y estén preparados para el futuro, se necesita una red integral e inteligente. COMPLETE line ofrece soluciones para una comunicación segura en edificios funcionales.
Más información
Comunicación segura
Conexión
COMPLETE line ofrece diferentes soluciones para una conexión eficaz de la instalación en edificios, desde la alimentación y la distribución de potencial hasta el cableado de salida y el cableado de cuartos húmedos y exteriores.
Más información
Conexión
Control y conmutación
La gestión de edificios funcionales debe controlar de forma centralizada diversas aplicaciones, como la seguridad IT, la automatización de espacios, la calefacción, ventilación, climatización (HVAC) o los conceptos de suministro. Con el sistema de gestión de edificios Emalytics y los componentes asociados, COMPLETE line ofrece una plataforma para controlar y conmutar todas las aplicaciones.
Más información
Control y conmutación

La protección contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 protege de forma fiable las instalaciones eléctricas contra sobretensión. El módulo de indicación remota opcional con salida digital señala el disparo y la necesidad de mantenimiento.

Para los consumidores con una longitud de cable de más de 10 m desde la alimentación principal protegida, se recomienda una protección precisa adicional.

En particular en exteriores los cargadores domésticos, la iluminación exterior, las bombas y las instalaciones fotovoltaicas deben estar protegidos contra sobretensión. En algunos casos, estos equipos ya cuentan con una protección contra sobretensiones de fábrica, pero en otros casos se requiere un complemento in situ.

Las instalaciones fotovoltaicas requieren una protección tanto en el lado AC como en el DC. Las cajas de strings completamente prefabricadas simplifican considerablemente la conexión. Los conectores para fotovoltaica especiales también permiten una conexión segura.

La tensión DC se utiliza a menudo para alimentar sistemas eléctricos de puertas, así como sistemas de alarma y notificación, y otros sistemas de seguridad y confort. Para ello se precisa la conversión de la tensión AC. Hasta ahora se requerían diferentes sistemas para diferentes niveles de tensión. Las fuentes de alimentación TRIO o QUINT POWER ofrecen soluciones con clases de potencia perfectamente clasificadas.

QUINT y TRIO POWER ofrecen varias soluciones de sistemas con SAI, sistemas de redundancia y baterías como reserva. De este modo, protegen de forma fiable contra los fallos de los sistemas eléctricos según sea necesario.

En los circuitos DC, los interruptores térmicos, magnetotérmicos o electrónicos para protección de equipos ofrecen una protección óptima.

A medida que aumenta el número de consumidores eléctricos, también lo hace el potencial de optimización de la energía y, por tanto, la necesidad de monitorización. Los medidores de energía EMpro, que pueden integrarse en las redes correspondientes a través de diversas interfaces, son adecuados para este fin.

Las tomas de corriente para el montaje en carriles DIN permiten la conexión directa de equipos de 230 V, por ejemplo, como fuente de energía para trabajos de mantenimiento.

Las soluciones para la subdistribución y la conexión de los distintos equipos se encuentran en la unidad funcional Conexión.