The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Control y conmutación en el edificio funcional

Con nuestro sistema de gestión de edificios ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital del edificio. Como parte del programa COMPLETE line, Emalytics ofrece un marco basado en IoT para el control, la evaluación y el procesamiento de datos de todas las subsecciones en función de las necesidades.

Mapa de imágenes interactivo: Control y conmutación en edificios funcionales
Control de espacios
Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio.
Más información
Control de espacios
Sistema de control
El elemento central del sistema de gestión de edificios es el controlador Building IoT ILC 2050 BI. Junto con la amplia gama de módulos compatibles, el sistema de control actúa como enlace entre los protocolos de bus comunes a nivel de campo y el mundo abierto de IoT.
Más información
Sistema de control
E/S
Automatice de forma sencilla y rentable las aplicaciones con el sistema Inline compuesto por PLC, acopladores de bus y E/S para el armario de control.
Más información
E/S
Adaptación de señales
Los acondicionadores de señal de 6 mm MINI Analog Pro con tecnología de conexión enchufable le permiten la instalación y puesta en servicio sencillas en un espacio estrecho.
Más información
Adaptación de señales
Relés
Los relés semiconductores, también llamados relés de estado sólido, ofrecen, entre otras cosas, procesos de conmutación fiables para la automatización de instalaciones. Apueste por nuestra amplia gama de relés semiconductores y relés electromecánicos, ya sea como solución enchufable o como módulo completo.
Más información
Relés
Control de motores
Los arrancadores de motor conmutan e invierten motores rápidamente y con fiabilidad. Le ofrecemos arrancadores de motor para conmutar e invertir motores asíncronos y también motores DC.
Más información
Control de motores
Comunicación segura
Para el funcionamiento eficiente y de futuro garantizado de los edificios se requiere una interconexión integral e inteligente. COMPLETE line ofrece soluciones para una comunicación segura en edificios funcionales.
Más información
Comunicación segura

Con el sistema de gestión de edificios Emalytics, puede programar todas las aplicaciones, como la seguridad IT, la automatización de espacios, la calefacción, ventilación, climatización (HVAC) o los conceptos de suministro, desde una ubicación central. Y todo durante el funcionamiento en curso y sin restricciones.

Automatice su edificio de forma eficiente con el controlador Building IoT ILC 2050 BI. La ampliación con los componentes de E/S adecuados asegura un diseño sencillo de una estación de automatización modular para casi cualquier tarea en el entorno de la infraestructura de edificios.

Los acondicionadores de señal y transductores de medida le permiten una transmisión de señales sin fallos en la tecnología de medición, control y regulación.

Los relés son interruptores controlados eléctricamente que realizan numerosas funciones de automatización.

Los arrancadores de motor conmutan e invierten motores rápidamente y con fiabilidad, sin ruido y sin desgaste. Le ofrecemos arrancadores de motor para conmutar e invertir motores asíncronos y también motores DC.

Juntos logramos el cambio digital
Inteligente, digital y con visión de futuro

Para que los edificios funcionen de forma eficiente y estén preparados para el futuro, se necesita una red integral e inteligente. En nuestro E-Paper le mostramos cómo conseguir exactamente eso mediante la digitalización de la automatización de edificios.

Ver el E-paper ahora
Edificios inteligentes en una ciudad