Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple con IEC 61131-3 y está disponible de forma gratuita en las descargas. La funcionalidad se puede ampliar mediante la adquisición de complementos. Para hacerlo, abra el configurador de licencia a través del botón "Configurar".
Software de programación de PLC
Aproveche las ventajas de nuestro software de programación de PLC, de alto rendimiento y fácil de usar, para diseñar sus procesos de automatización de forma eficiente. Desde controladores OPC hasta flexibles plataformas de software para tareas integrales de ingeniería: nosotros tenemos la solución ideal para usted.Con PLCnext Technology, le ofrecemos una plataforma preparada para el futuro y que permite obtener una integración perfecta y una máxima flexibilidad para aumentar su productividad y reducir los costes operativos.
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline
CmDongle para guardar licencias de diferentes productos de software
PLCnext Technology Toolchain se requiere para desarrollar aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real en C++ y C# para PLCnext Controller. La herramienta de línea de comandos PLCnext CLI es un componente esencial de la cadena de herramientas y puede utilizarse para generar metadatos, archivos de encabezado C++ y bibliotecas de PLCnext Engineer, así como para el proceso de compilación. Además, se incluyen un complemento para Eclipse® y una extensión para Microsoft Visual Studio®. De esta manera se amplían las interfaces de usuario de estos entornos de desarrollo para servir de ayudar en el proceso de desarrollo para PLCnext Technology.
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 25 sistemas de control
AX OPC SERVER, interfaz de comunicación para visualización apta para OPC, con sistemas de mando basados en PC WORX
Software de programación para sistemas INTERBUS Safety y controles PROFIsafe de Phoenix Contact, con superficie gráfica según IEC 61131-3 en los idiomas, diagrama de bloques funcionales (FBS), esquema de contactos (KOP) y texto estructurado (ST).
De las pertinentes bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF y TwoHand_SF) se pueden usar todas las bibliotecas en cada proyecto.
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline
WATERWORX incluye bibliotecas de bloques de función para PC Worx, que amplían la tecnología de control de Phoenix Contact con funciones como la regulación o el accionamiento de equipos de campo en la automatización de procesos para la hidroeconomía y economía de aguas residuales. La descarga de bloques de función está disponible.
Software de ingeniería para la automatización industrial PLCnext Engineer
PLCnext Engineer combina la programación de PLC clásica, el desarrollo de software moderno y las funciones de asistencia basadas en IA en un entorno de desarrollo abierto para la automatización industrial. De este modo, podrá desarrollar, probar y optimizar soluciones de automatización de forma más eficiente, desde la idea inicial del proyecto hasta la puesta en servicio. PLCnext Engineer reúne en un único software todas las funciones esenciales para el desarrollo de aplicaciones en PLCnext Control:
• Programación según IEC 61131-3
• Visualización
• Configuración
• Diagnóstico
Gracias a la arquitectura abierta de PLCnext Technology, es posible combinar de forma flexible la programación de PLC clásica, los lenguajes de alto nivel, el desarrollo de software moderno y las funciones basadas en IA. De este modo, los expertos y las expertas en automatización e IT trabajan en paralelo en una aplicación utilizando sus herramientas y lenguajes de programación preferidos. Con ello, se eliminan las limitaciones de los entornos de desarrollo propios. De esta forma, se simplifican los procesos de desarrollo, se mejora la colaboración entre las distintas disciplinas y se reduce el tiempo de comercialización de las nuevas aplicaciones.
Apoyo de la IA para una ingeniería más eficiente
La IA generativa integrada ayuda a los desarrolladores y a las desarrolladoras a resolver tareas más rápidamente, a aprovechar los conocimientos de forma más eficiente y a acelerar los procesos de desarrollo. Proporciona información contextualizada, ayuda a crear y optimizar aplicaciones y facilita el manejo del código de programa existente, las configuraciones y la documentación. De este modo, es posible implementar nuevas aplicaciones con mayor rapidez y ampliar y optimizar de forma eficiente las soluciones de automatización existentes.
Especialmente en el caso de aplicaciones complejas, la IA ayuda a que los conocimientos existentes sobre proyectos y aplicaciones estén disponibles más rápidamente, a acortar los tiempos de formación y a aliviar la carga de trabajo de los equipos de ingeniería en su trabajo diario. El usuario o la usuaria mantiene el control en todo momento: las propuestas se muestran de forma transparente y los cambios solo se aplican tras su confirmación. De este modo, los equipos de ingeniería disponen de más tiempo para innovaciones, acortan los ciclos de desarrollo y aceleran la implementación de nuevas soluciones de automatización.