La licencia para copiar AX OPC SERVER permite la instalación y el uso paralelo del AX OPC SERVER en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.
Software de programación de PLC
Aproveche las ventajas de nuestro software de programación de PLC, de alto rendimiento y fácil de usar, para diseñar sus procesos de automatización de forma eficiente. Desde controladores OPC hasta flexibles plataformas de software para tareas integrales de ingeniería: nosotros tenemos la solución ideal para usted.Con PLCnext Technology, le ofrecemos una plataforma preparada para el futuro y que permite obtener una integración perfecta y una máxima flexibilidad para aumentar su productividad y reducir los costes operativos.
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Biblioteca de bloques funcionales para el registro de valores analógicos relacionados con la seguridad con módulos de E/S estándar. ¡Póngase en contacto con nuestra línea directa sobre seguridad (+49 52 81-9 46 27 77) antes de solicitar el artículo SAFE AI!
Servidor OPC UA para la comunicación con 10 autómatas compactos modulares como máx. (AXC 1xxx o ILC 1x1)
MOTION-MONITORING incluye bloques de función para la monitorización de máquinas relacionada con la seguridad y la detección de fallos en los movimientos de las máquinas. Las funciones de monitorización tienen lugar en el PLC de seguridad utilizando PLCnext Engineer.