The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos

20.02.2025
Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos

La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente de Phoenix Contact para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. La anchura del módulo, de solo 12 mm, permite un diseño del sistema compacto.

Una vez seleccionada la estación de cabecera, los módulos de E/S pueden conectarse fácilmente en cualquier orden. Las cajas se introducen verticalmente en el carril DIN. El conector frontal de 18 polos en paso de 5 mm establece contacto directo con la placa de circuito impreso. Los conectores macho ya están impresos, lo que facilita la identificación de los polos. La tecnología de conexión push-in hace que la instalación resulte muy fácil para el usuario. Si las conexiones RJ45 y USB de la aplicación no son suficientes, las tapas procesables ofrecen la opción de integrar tecnología de conexión adicional. Esto permite responder con flexibilidad a los requisitos específicos de la respectiva aplicación. Gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos, la ME-IO Slim es la familia de cajas ideal para aplicaciones de E/S sensibles al precio.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas