Protección, monitorización y conexión de cargas DC sin arco eléctrico

12.11.2024
Interruptor de protección DC multifuncional CONTACTRON ELR HDC

La fabricación sostenible que utiliza energías renovables comienza con el establecimiento de una microrred DC industrial. Con CONTACTRON ELR HDC, Phoenix Contact ofrece un equipo de conmutación DC multifuncional cuya moderna tecnología de semiconductores, en combinación con relés DC de eficacia probada, conmuta sin arcos eléctricos y garantiza así una larga vida útil.

Cuando están desconectados, los relés de la ruta de potencia proporcionan separación galvánica en ambos polos. CONTACTRON ELR HDC se utiliza en microrredes DC allí donde es necesario intercambiar energía entre fuentes, consumidores y la propia red, en las denominadas ramificaciones DC. Además de conmutar hasta 55 A con hasta 810 V, el equipo cumple otras tareas necesarias para el funcionamiento de una microrred DC: durante el funcionamiento, el interruptor de protección monitoriza los parámetros especialmente importantes y también los pone a disposición para el registro de datos de funcionamiento. Si la corriente de servicio supera el valor máximo ajustado, CONTACTRON ELR HDC se desconecta con un retardo de tiempo, hasta una desconexión por cortocircuito muy rápida. En caso de subtensión o sobretensión en la entrada, el equipo también se apaga.

El interruptor de protección precarga las capacidades en la salida a la tensión de entrada para evitar picos de corriente durante la conexión. CONTACTRON ELR HDC también dispone de una entrada/salida digital y una interfaz de comunicación para la integración en entornos de red. Los usuarios pueden adaptar cómodamente los parámetros del equipo a sus necesidades a través de la red o con el software de parametrización clipX ENGINEER de Phoenix Contact.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas