Partes superiores de la caja configurables BC 35,6 y BC 53,6 para conexión push-in

21.01.2025
Cajas para electrónica BC 35,6 y BC 53,6 con conexión push-in

Phoenix Contact amplía la serie de cajas BC modular con partes superiores de la caja de 35,6 y 53,6 mm de anchura. De este modo, ahora se suministran partes superiores configurables para anchuras de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm y 161,6 mm.

Al utilizar las bornas para placa de circuito impreso de las series SPT-THR, los usuarios se benefician del cómodo manejo de la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja.

Las cajas para carril DIN de conformidad con la normativa son ideales para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880. Para poder satisfacer todos los requisitos del equipo, todos los módulos de la caja pueden diseñarse de forma personalizada mediante el configurador online. Además, los desarrolladores de equipos ahorrarán tiempo, ya que el diseño de las partes superiores configurables ya está adaptado a la perfección a las bornas para placa de circuito impreso push-in de las series SPT-THR 1,5 o 2,5. Las partes superiores, con una anchura de 53,6 mm, ofrecen espacio para hasta 48 polos de 1,5 mm² o hasta 16 polos de 2,5 mm². La conexión push-in en el lado frontal permite un cableado confortable y sin herramientas y proporciona un contacto duradero y seguro contra vibraciones. Las partes superiores de la caja están preparadas para el uso del bus KNX.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas