The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas

30.07.2024
Protección contra sobretensiones VAL-SPP para aplicaciones fotovoltaicas montada sobre el carril DIN

Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia de productos VALVETRAB SPP de Phoenix Contact ofrecen innovadoras características de instalación y seguridad, por lo que también son adecuados para aplicaciones fotovoltaicas.

La nueva desconexión reacciona aún más rápido en caso de sobrecarga, lo que proporciona una seguridad adicional. Los circuitos principal y auxiliar disponen ahora de un doble aislamiento. Las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire se consiguen mediante ejes roscados prolongados y embudos de inserción en el producto. Esta medida también proporciona protección contra contactos accidentales. Una gran ventaja de instalación es un menor par de apriete de solo 3 Nm en lugar de 4,5 Nm. Además, se ha optimizado la indicación de estado de cada una de las protecciones enchufables. Un claro indicador rojo/verde muestra el estado de los conectores macho in situ.

Los productos fotovoltaicos de la familia de productos VALVETRAB SPP están disponibles como dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 puro para varios niveles de tensión de 600 a 1500 V DC. También está disponible un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 para 1000 V DC. Los dispositivos de protección contra sobretensiones están disponibles con y sin contacto de indicación remota.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas