Nueva familia de sistemas de control para la automatización de edificios y salas
En la automatización de edificios y salas se suelen utilizar distribuidores de instalación compactos que ofrecen poco espacio para instalar el hardware. Por ello, Phoenix Contact ha ampliado su cartera de productos con equipos en formato para montaje en carril DIN. Además del probado control de edificios ILC 2050 BI, ya está disponible el nuevo controlador Catan C1 EN.
El sistema de control compacto, con una anchura de solo seis unidades de división, se caracteriza por una combinación flexible de 14 entradas y salidas configurables individualmente, lo que supone un mayor ahorro de espacio y costes. Las ocho entradas universales son adecuadas, entre otras cosas, para sensores de temperatura, interfaces de 0 ... 10 V o como contadores. Los dos canales universales y los cuatro canales digitales pueden configurarse alternativamente como salidas o entradas. Catan C1 EN, equipado con un switch Ethernet gestionado, incluye tres interfaces Ethernet, dos RS-485 serie y dos USB-C para conectar un panel de control y equipos periféricos USB. También es el primer controlador Niagara que incorpora una interfaz KNX-TP. El panel de control enchufable permite la puesta en servicio, el manejo y el mantenimiento locales. También hay dos interfaces SPE para los distintos módulos de ampliación Catan. Como entorno de programación y para visualización, Emalytics y Niagara Framework proporcionan una potente herramienta, que también utiliza el ILC 2050 BI establecido. Con este equipamiento se pueden integrar protocolos como BACnet, KNX o Modbus y el controlador puede integrarse fácilmente en un entorno de nube.
El Catan C1 EN contribuye a reducir la necesidad de energía de los edificios, un elemento importante en el camino hacia una All Electric Society en la que la energía generada de forma renovable esté disponible en todo el mundo en cantidades suficientes y de forma completamente rentable como forma primaria de energía.