The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fuente de alimentación con protección de equipos integrada

22.04.2024
Fuentes de alimentación TRIO POWER

La fuente de alimentación TRIO POWER con interruptor electrónico para protección de equipos integrado de Phoenix Contact ahora también está disponible en versión trifásica.

La tercera generación de fuentes de alimentación TRIO POWER sigue marcando un nuevo estándar en la fabricación de maquinaria. Son compactas, robustas, fiables e impresionan por su facilidad de uso. Las nuevas fuentes de alimentación trifásicas con protección de equipos multicanal integrada convencen por su diseño compacto y ahora también están disponibles con una corriente nominal de salida de hasta 40 A. Las fuentes de alimentación destacan además por su manejo especialmente sencillo: la tecnología de conexión push-in permite una instalación rápida y sin herramientas. Los campos de rotulación integrados se utilizan para rotular fácilmente circuitos y la identificación del equipo de trabajo. Gracias a un concepto de puesta en servicio intuitivo, los equipos están rápidamente listos para su uso. El cierre mecánico de los potenciómetros también los hace a prueba de manipulaciones.

Las fuentes de alimentación también disponen de opciones de diagnóstico inteligente: los LED multicolor y un contacto colectivo señalan todos los estados relevantes. La función de reinicio remoto permite restablecer los canales de salida a través de la entrada digital. La comunicación IO-Link facilita el diagnóstico detallado y la parametrización. Además, el boost dinámico (150 %/5 s) permite arrancar cargas pesadas. La automonitorización inteligente y la gestión de consumo integrada garantizan una alta disponibilidad de la planta.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas