Creación eficiente de proyectos de marcado personalizados
El intuitivo software de rotulación MARKING system de Phoenix Contact ofrece asistencia en todas las fases del proceso de marcado. Con funciones específicas para la aplicación, pueden llevarse a cabo de forma sencilla y eficiente soluciones de rotulación personalizadas para cualquier ámbito de aplicación.
El software de rotulación combina funciones de alto rendimiento, una interfaz de usuario intuitiva y una importación de datos eficaz. Por lo tanto, ofrece una asistencia completa durante el proceso desde la búsqueda del producto hasta la creación y el material de rotulación listo para el montaje. El software puede controlar y gestionar de forma centralizada todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact. El resultado son soluciones de rotulación específicas para la aplicación para el marcado de bornas, conductores y cables, así como de equipos e instalaciones. Además de amplias funciones para el diseño visual de materiales de rotulación, el software ofrece eficaces funciones de importación de datos e interfaces optimizadas para sistemas ECAD y formatos de intercambio de datos usuales. La gestión de proyectos estructurada conforme a la norma IEC 81346 optimiza todo el proceso de marcado. El Wire Marking Application Center puede simplificar considerablemente el proceso de marcado de conductores y cables. A partir de la información detallada y estructurada del diagrama eléctrico, los usuarios son guiados paso a paso por todo el proceso de marcado. Esto aumenta la eficiencia y reduce el riesgo de errores. La interfaz para el software de ingeniería clipx ENGINEER permite procesos perfectos desde la planificación hasta la fabricación.