Conectores con Push-in Technology

12.11.2024
Conectores CONNEXIS con Push-in Technology

Los nuevos conectores CONNEXIS DD31PS con tecnología de conexión push-in de Phoenix Contact facilitan y aceleran el cableado en campo y en la fábrica.

La tendencia hacia soluciones preconfeccionadas en la fabricación industrial ofrece a las empresas la oportunidad de organizar los procesos de producción con mayor rapidez y eficacia. No obstante, también hay conexiones para diversas aplicaciones en campo que deben ser cableadas por el especialista in situ.
La tecnología de conexión push-in de los nuevos conectores cable a placa permite la conexión flexible de componentes que no están preconfeccionados. Mediante la tecnología de inserción directa sin herramienta, push-in facilita el cableado de conductores rígidos y flexibles con puntera. Para evitar un enchufe incorrecto, Phoenix Contact ofrece además conectores y carcasas de base codificados.
Gracias a sus distintas formas constructivas y variantes, como conexiones aéreas y pasamuros, la serie DD31PS es adecuada para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en robótica, tecnología de ascensores o gestión de baterías. Los conectores cable a placa con conexión push-in están disponibles en versión de doble piso en números de polos de 4 a 20 con un paso de 3,81 mm. Complementan la cartera existente de conectores cable a placa con tecnología de conexión crimpada.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas