The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Nuevos acopladores IO-Link para la transmisión de energía y datos sin contacto

21.05.2025
Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto

Phoenix Contact complementa su cartera para la transmisión de energía y datos sin contacto con nuevos acopladores IO-Link. Este innovador producto permite el intercambio de datos sin contacto entre equipos IO-Link en sistemas de automatización existentes y ofrece numerosas ventajas a los usuarios.

Los nuevos acopladores IO-Link se caracterizan por su gran flexibilidad y fácil manejo. Los acopladores comunican datos de energía (≤18 W) y datos IO-Link (≤230,4 kBit/s) sin contacto a través de una separación de hasta 7 mm. La transmisión de energía se realiza de forma inductiva. Para la comunicación de campo cercano a través de una separación no se requiere la planificación de las frecuencias ni conocimientos especializados de tecnología inalámbrica.

Debido a la interfaz IO-Link estandarizada, los acopladores pueden utilizarse con todos los equipos IO-Link de clase A habituales. Esto no solo facilita la puesta en servicio, sino también el mantenimiento y la ampliación de las instalaciones. Otra de las ventajas adicionales de los acopladores IO-Link es su diseño robusto, que contribuye a un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes.

Con los acopladores de datos y energía sin contacto, los equipos reciben tensión y datos IO-Link sin desgaste y sin mantenimiento allí donde las tecnologías de conexión convencionales alcanzan sus límites debido a las restricciones de espacio y movimiento, las vibraciones, el polvo y la suciedad, la rotación y los contactos frecuentes. De este modo, se pueden sustituir las conexiones enchufables o los anillos colectores sometidos a desgaste en aplicaciones industriales y minimizar los costes debidos a fallos. En la fábrica del futuro, ya no habrá conexiones físicas en las aplicaciones móviles. Las paradas de producción debidas a contactos doblados o desgastados son cosa del pasado.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas