The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Nuevo acoplador de bus redundante para el sistema de E/S remotas Axioline P

14.11.2023
Estación de E/S remotas con acopladores de bus redundantes

Con la familia de productos Axioline P de Phoenix Contact pueden registrarse señales de entrada/salida estándar y de seguridad intrínseca (Ex i) a través de acopladores de bus Modbus/TCP redundantes. En caso de instalación en la zona Ex 2, las señales de los módulos de entrada/salida pueden conectarse directamente desde las zonas Ex 0, 1 o 2.

La innovadora redundancia Modbus en la estación de E/S remotas añade una función adicional a la robusta plataforma Axioline P en términos de alta disponibilidad. El sistema puede configurarse con dos acopladores de bus, cada uno con su propia dirección IP, para la comunicación cliente/servidor mediante el uso de un bloque de función de gestión de la redundancia. Los acopladores de bus realizan la conmutación de redundancia internamente en el firmware y, por tanto, no se requiere ningún software adicional. Si se conmuta el acoplador de bus, no se produce pérdida de datos ni una interrupción de la comunicación con el sistema de control.

La estación de E/S se configura fácilmente a través de un servidor web integrado. Todos los módulos de entrada/salida Axioline P conectados pueden configurarse sin software externo. Además de la función descrita anteriormente, la alta disponibilidad del sistema se consigue mediante una placa posterior redundante y la opción de hot swap de los módulos de E/S. En este caso, no es necesario configurar los módulos de reemplazo intercambiados durante el funcionamiento.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas