The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de telecontrol para cualquier situación Desde el sistema de control al nivel de campo

¿Qué medio de transmisión es el adecuado para su aplicación? Si desea puentear largas distancias, se recomiendan los cables de fibra óptica. Pero si no se dispone de líneas de comunicación, las redes de radiotelefonía móvil disponibles son una buena alternativa. Phoenix Contact ofrece los componentes adecuados para todos los medios de transmisión: desde convertidores de medios para la implantación en cables de fibra óptica pasando por módulos inalámbricos (portátiles) hasta los conectores macho, cables y antenas adecuados.

Esquema de una tecnología de telecontrol eficaz para cada aplicación

Tecnología de telecontrol por diversos medios

Propiedades de los medios de transmisión

Tabla de propiedades de los medios de transmisión para la tecnología de telecontrol

Comparación de medios para sistemas de telecontrol

Soluciones de telecontrol

Esquema: Transmisión del tráfico de datos a través de VPN a la sala de control mediante TC Router
Esquema: Servicios inteligentes con la plataforma IIoT (Internet industrial de las cosas) abierta y escalable Proficloud.io
Topología: la comunicación de bus de campo serie con extensores
Esquema: Comunicación con instalaciones remotas a través de un convertidor de medios
Esquema: Transmisión de valores de medición y niveles de llenado mediante tecnología inalámbrica
Esquema: Transmisión del tráfico de datos a través de VPN a la sala de control mediante TC Router

Para el registro continuo de sus datos de proceso, Phoenix Contact ofrece equipos de radiotelefonía móvil compatibles con todos los estándares tecnológicos (5G, 4G, 3G y 2G). Con la red de radiotelefonía móvil disponible en todo el mundo, los equipos ayudan a comunicarse de forma fiable, incluso en zonas con infraestructura deficiente.
Las estaciones remotas pequeñas y los parques de instalaciones completos, p. ej. estaciones de bombeo remotas, pueden conectarse en caso necesario a la central de control en función de la necesidad de comunicación mediante mensaje SMS, protocolos de telecontrol con pocos datos o una conexión VPN de banda ancha.

Más información sobre los routers industriales
Esquema: Servicios inteligentes con la plataforma IIoT (Internet industrial de las cosas) abierta y escalable Proficloud.io

Como plataforma del Internet industrial de las cosas abierta y ampliable, Proficloud.io le ofrece una comunicación inteligente, componentes conectados en red, tecnología de control (SPS), servicios inteligentes, análisis de datos completo y la máxima seguridad.

Aproveche las ilimitadas posibilidades de una solución basada en la nube para la transmisión continua de datos. Con Proficloud.io podrá conectar en red sus equipos descentralizados in situ de forma fácil y segura a través de Internet.

Más información sobre Proficloud.io
Topología: la comunicación de bus de campo serie con extensores

Con los extensores podrá conectar redes Ethernet de forma rentable y/o los buses de campo de serie a grandes distancias. Se pueden realizar aplicaciones de Gigabit y llegar a alcances de hasta 20 km. Utilice los cables existentes para instalaciones de red sofisticadas y minimice los costes de inversión. Encontrará el extensor adecuado para su aplicación.

Más información sobre los extensores Ethernet
Esquema: Comunicación con instalaciones remotas a través de un convertidor de medios

Con los convertidores de medios de cable de fibra óptica para Ethernet y bus de campo podrá convertir sus interfaces de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias, sin costosas medidas relativas a la protección contra sobretensiones, el apantallamiento y la conexión equipotencial. Otra ventaja de la transmisión de datos óptica es el aumento del alcance máximo hasta 80 km en una conexión de punto a punto.

Más información sobre los convertidores de medios
Esquema: Transmisión de valores de medición y niveles de llenado mediante tecnología inalámbrica

Con los sistemas inalámbricos podrá registrar fácilmente datos de medición e informaciones de sistema de zonas aisladas o de difícil acceso y transferirlos a puntos centrales. Para la tecnología de telecontrol esto implica una alternativa fiable y rentable a la transmisión por cable, sobre todo al instalar nuevas partes de la instalación o para sustituir cables defectuosos. Los módulos inalámbricos disponen de distintas interfaces actuando así como pasarela de enlace entre sensores y actuadores locales de la estación de procesos y la sala de control.

Más información sobre Radioline
Logotipo de LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security ¡Forme parte de nuestra comunidad ahora!

Las redes de comunicación industriales nos permiten transmitir datos de forma fiable desde el campo hasta el nivel del sistema de control y la nube. En nuestra página de LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security encontrará información interesante sobre la disponibilidad de la red, la ciberseguridad, el mantenimiento remoto y mucho más. ¡Pase a formar parte de nuestra comunidad!