Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители

Для промышленной автоматизации компания Phoenix Contact предлагает метрические круглые штекерные соединители различной конструкции: от миниатюрных до крупных, прямые или угловые, залитые или сборные в полевых условиях. Широкий ассортимент круглых штекеров позволяет подобрать оптимальное решение для передачи сигналов, данных и питания.

Go to Product Detail Page for item 1615068
RF-12S2N8A8VDU - Кабельный разъем
RF-12S2N8A8VDU - Кабельный разъем
1615068

Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 13,2 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1629105
M23-17P1N8A9004S - Переходные соединители
M23-17P1N8A9004S - Переходные соединители
1629105

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1618198
SF-5ES1N8A8LB1S - Кабельный разъем
SF-5ES1N8A8LB1S - Кабельный разъем
1618198

Кабельный разъем, SPEEDCON, M23, полюсов: 5+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 15 мм ... 18 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1243931
CA-06P1N122S00X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
CA-06P1N122S00X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1243931

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, Плоское уплотнение, размер фланца: 25 мм x 25 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1618768
ST-5EP1N8ACK03S - Исполнение передней части стенки
ST-5EP1N8ACK03S - Исполнение передней части стенки
1618768

Исполнение передней части стенки, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 5+PE, тип контакта: Штифт, Плоское уплотнение, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1567681
SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/4,0 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/4,0 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1567681

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, B-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 4 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1411582
SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1411582

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 12-контактный, Штырь, прямое, M12-Стандарт, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,14 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1619958
CA-17P1N8A2S00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
CA-17P1N8A2S00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1619958

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Плоское уплотнение, размер фланца: 25 мм x 25 мм, кодирование: N

Go to Product Detail Page for item 1624007
CA-1RS1N8A9008 - Переходные соединители
CA-1RS1N8A9008 - Переходные соединители
1624007

M23, Переходные соединители, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 16+2+FE, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1618801
ST-08S1N8ACK02S - Исполнение передней части стенки
ST-08S1N8ACK02S - Исполнение передней части стенки
1618801

Исполнение передней части стенки, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 8, тип контакта: Розетка, Плоское уплотнение, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 3,5 мм ... 5,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Преимущества для Вас

  • Всегда оптимальное решение благодаря широкому ассортименту круглых соединителей от M5 до M58
  • Безопасная передача сигналов, данных до 10 Гбит/с, а также питания до 150 А и 630 В
  • Экономия времени при использовании инновационных технологий для подключения устройств любой степени защиты для промышленной области
  • Высокая гибкость благодаря учету индивидуальных потребностей
Бесплатный образец
Закажите упаковку образцов

Хотите протестировать круглые разъемы серии M17-M40 PRO? Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей. Вы получите профессиональную консультацию по вопросам их использования в машинах и установках.

Заказать образцы
Образец заказа M17-M40 PRO
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Новые изделия

Первый штекерный соединитель M17 в соответствии со стандартом IEC
Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности
Приборные соединители M23 для процессов пайки
Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet
Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12
Угловые приборные соединители M12 для THR
Приборные соединители M12 для пайки

Гибридные штекерные соединители M17 в соответствии со стандартом IEC

решение 3-в-1 с системой быстрой фиксации ONECLICK

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии со стандартом IEC 61076-2-117 обеспечивают максимальную совместимость и гибкость для широкого спектра применений. Решение 3-в-1 с запатентованной системой быстрой фиксации ONECLICK передает данные, сигналы и питание через один штекерный соединитель.

Основные характеристики

  • Полюсная диаграмма на основе IEC 61076-2-117
  • Решение 3-в-1 с поддержкой Daisy Chain
  • Доступны версии на 50 В и 630 В
  • Высота установки до 3 000 м
  • Токи до 16 А
  • Сечение соединительного провода силовых контактов до 1,5 мм²
  • Система быстрой фиксации ONECLICK
  • Степень защиты: IP66, IP68 (2 м / 24 ч)

Преимущества для Вас

  • Максимальная совместимость и гибкость благодаря первому стандартизированному IEC интерфейсу M17
  • решение 3-в-1 для передачи данных, сигналов и энергии
  • Максимальная экономия места благодаря уменьшенной высоте по сравнению со стандартным M17
  • Безошибочный монтаж благодаря цветовой и механической кодировке на сопрягаемой поверхности
  • 70% экономии времени при монтаже благодаря системе быстрой фиксации ONECLICK без инструмента

Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Простая установка без инструмента

С HEAVYCON индивидуальная конфигурация и использование штекерных соединителей для тяжелых условий эксплуатации осуществляются полностью без инструмента, а значит, еще проще и с меньшими затратами времени. С соединениями, которые "щелкают" - от большого ассортимента контактных вставок до рамы и заземляющего контакта.

Основные характеристики

  • Рамка с технологией соединения: Защелкивающаяся защелка
  • Технология подключения полиэтилена: зажим Push-in
  • Количество модулей: до 6
  • Циклы стыковки: 500
  • Диапазон температуры: -40 °C ... +125 °C

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и денег: надежная защелка без инструмента
  • Быстрое соединение проводов: соединение проводов по технологии Push-in - даже с заземляющим контактом и при монтаже
  • Удобная фиксация модуля: простой монтаж благодаря прозрачным защелкам
  • Индивидуальный подход и экономия места: комбинация различных модулей
  • Высокопроизводительные модули питания: Надежно передают токи до 300 А

Гибридные штекерные соединители M23 для печатной платы

Компактное решение 3-в-1

Новые, занимающие мало места приборные соединители M23 для пайки волной надежно передают данные, сигналы и питание. Они отличаются улучшенными свойствами электромагнитной совместимости и надежностью благодаря малым расстояниям и отсутствию точек передачи электричества.

Основные характеристики

  • Комплексная система, состоящая из печатной платы, устройств и полевых разъемов, а также гибридных кабелей
  • Гибридная сопрягаемая поверхность: 4 + 4 + 4 + PE
  • Напряжение до 630 В AC / 800 В DC
  • Токи до 30 А
  • Скорость передачи данных до 100 Мбит (CAT5)
  • Для пайки волной
  • Соответствие RoHS II без исключения 6c
  • Допуск UL: UL 2237 / PVVA

Преимущества для Вас

  • Надежная передача сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе
  • на 80 % быстрее монтаж и на 60 % меньше места для установки по сравнению с многожильными проводами
  • Снижение стоимости за счет отказа от дополнительных штекерных соединителей для печатных плат
  • Снижение сложности печатных плат и рисков ЭМС
  • Исключение этапов работы с высоким потенциалом ошибок

Push-Pull

Простая и надежная передача данных

Готовые штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet обеспечивают простую и безопасную высокоскоростную передачу данных. Сетевые кабели впечатляют быстрой установкой без инструмента и абсолютно надежной защитой с помощью технологии Advanced Shielding Technology.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • 8-контактный, X-код
  • Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с
  • Штыревое и гнездовое исполнение
  • Прямые и угловые варианты
  • экранирование на 360° с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Безгалогенный кабель из полиуретана
  • Степень защиты: IP65, IP67

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное соединение даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Бесперебойная связь с высокоскоростной передачей данных до 10 Гбит/с
  • Надежное соединение экрана с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Ассортимент продукции, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-2-010, обеспечивает высокую степень перспективности

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Простая и быстрая прокладка сигнальных кабелей

Штекерные соединители Push-Pull M12 обеспечивают быструю и надежную прокладку кабелей даже в ограниченном пространстве. Их можно установить без инструментов, просто вставив вилку в розетку. Восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A, предварительно смонтированные, расширяют ассортимент продукции.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • 8-контактный, A-код
  • Экранированный и неэкранированный варианты
  • Вилки и розетки
  • Advanced Shielding Technology
  • Безгалогенный кабель из полиуретана
  • Степень защиты: IP65, IP68

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное соединение даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой позволяют выполнять летящие соединения
  • Надежное соединение экрана с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Ассортимент продукции, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-2-010, обеспечивает высокую степень перспективности

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Повышает эффективность производства

Прямоугольный разъем 90° в исполнении M12 предназначен для автоматизированного производства и обеспечивает эффективные процессы сборки. Благодаря угловому дизайну новый штекерный соединитель может гибко размещаться на печатной плате и, следовательно, использоваться в ограниченном пространстве.

Основные характеристики

  • Угловая конструкция
  • Для пайки оплавлением (THR)
  • Напряжения до 250 В
  • Токи до 4 А
  • В наличии варианты кодирования A и D
  • 4, 5 и 8 контактов
  • Неэкранированная версия
  • Перевернутая стыковочная часть

Преимущества для Вас

  • Подходит для pick and place: автоматическая комплектация на печатную плату помогает повысить эффективность производства
  • Оптимизированный дизайн: смещенный центр тяжести, что позволяет без усилий встать на печатную плату без защелок
  • Гибкость: легкое размещение и выравнивание на печатной плате даже в ограниченном пространстве
  • Модульность: совместим с имеющимися в наличии корпусами THR

Приборные соединители M12 для пайки

Перспективное решение для Вашего приложения

Бессвинцовые штекерные соединители М12 для пайки волной соответствуют требованиям RoHS II без исключения 6c. Благодаря универсальной обратной совместимости можно легко интегрировать штекерные соединители в существующую печатную плату.

Основные характеристики

  • Напряжения до 250 В
  • Токи до 4 А
  • В наличии варианты кодирования A, B и D
  • 4 и 5 контактов
  • Прямая или угловая конструкция

Преимущества для Вас

  • Общие схемы контактов и кодирования для передачи сигналов и данных со стандартизированной конструкцией для интеграции
  • Простота монтажа на печатную плату: двухкомпонентные штекерные соединители для пайки волной припоя
  • Надежная комплектация: защелки обеспечивают фиксацию на печатной плате
  • Сбалансированность и перспективность: без свинца в соответствии с RoHS II без исключения 6c
  • Доступность по всему миру через глобальные каналы дистрибуции

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Уникальное разнообразие для передачи сигналов, данных и питания

Гибридные штекерные соединители
Сигнальный штекерный соединитель
Штекерные соединители для передачи данных
Штекерные соединители для передачи питания
Гибридные штекерные соединители

Экономьте время и место при формировании кабельной разводки устройства. Используйте компактные гибридные соединители для надежной передачи сигналов, данных и питания при помощи всего одного круглого штекерного соединителя.

  • Токи до 70 А
  • Напряжение до 850 B DC и 630 В AC
  • Интерфейс CAT5 для передачи данных

Сигнальный штекерный соединитель

Сигнальные штекерные соединители размера от M5 до M23 рассчитаны на использование в многочисленных приложениях. В зависимости от требований можно выбрать от 3- до 19-контактных вариантов с ножевым соединением IDC, винтовым или пружинным зажимом, зажимом Piercecon или выводами под пайку, обжимным соединением или разъемом для печатных плат.

• Токи до 20 А
• Напряжения до 300 В
• Опционально с подключением экрана

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных в промышленных и инфраструктурных системах предлагаются экранированные круглые штекерные соединители M8 и M12 под все распространенные полевые шины и сети.

• Данные до 10 Гбит/с
• Кодирование для любых распространенных сетей и систем полевых шин
• Компоненты согласно CAT6A
• Круглые штекерные соединители с экранированием на 360° и проводами с пластмассовой заливкой

Штекерные соединители для передачи питания

Штекерные соединители для передачи питания охватывают изделия от компактного разъема M12 до размера M58 для передачи высокой мощности. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента изделий от кабельных разъемов и приборных соединителей до разъемов для печатных плат.

• Мощность до 150 А / 630 В
• Сечение провода до 50 мм²
• С защитой от неправильной установки для цепей переменного и постоянного тока

Сотрудник службы поддержки с гарнитурой

Исполнения на заказ для индивидуальных запросов

Исполнения на заказ

Вам необходимо индивидуальное решение для удовлетворения особых требований? По запросу мы быстро и гибко внесем необходимые изменения в стандартные продукты. Наш сервисный центр превратит ваши пожелания в специальное решение.

  • Индивидуальное нанесение обозначений и маркировки
  • Залитые штекерные соединители и исполнения жил различного типа, длины и сборки
  • Индивидуальная упаковка в картонные коробки, блистеры, рулоны или лотки

Гибридные штекерные соединители M17 PRO

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии с новым стандартом IEC 61076-2-117 обеспечивают максимальную совместимость и гибкость для широкого спектра приложений, от робототехники до устройств управления двигателем. Перспективное решение 3-в-1 передает сигналы, данные и питание через один штекерный соединитель. Запатентованная система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает особенно быструю и надежную установку.

Быстрое подключение устройств без инструмента

Штекерные соединители Push-Pull M12 также демонстрируют свои преимущества в условиях ограниченного пространства и высокой плотности проводки. Реализуйте компактные корпуса с утопленными портами M12. Удобное применение удлинителей в полевых условиях с помощью штыревых и гнездовых вариантов.

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO Надежная передача питания и сигналов

Узнайте больше о системе быстрой фиксации ONECLICK для быстрой и безопасной реализации подключения устройств и установок.