Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Разъем D-SUB (вилка), 9-полюсный, штыревая часть, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочные резисторы подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы