Гибридный пускатель для 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной перем. ток 230 В, выходной ток 9 A, аварийный останов и настраиваемая схема отключения при перегрузке.
Гибридные пускатели электродвигателей
Наши гибридные пускатели электродвигателей являются альтернативой классической цепи реверсирования с защитным реле двигателя. Гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Их можно использовать везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей. Ассортимент гибридных пускателей электродвигателей включает в себя прямые и реверсивные модели с различными функциями — например, аварийного останова.
Шлюз для подключения до 32 системных устройств Interface к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/TCP. Системные устройства Interface подключаются к шлюзу при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку, шинный соединитель для установки на монтажную рейку прилагается.
Гибридный пускатель; Функции: Запуск двигателя, Реверсирование двигателя, Защита электродвигателя (класс 10A), Аварийный останов, Увеличенная прочность к переходному возмущению, ATEX; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 2,4 A; Зажимы Push-in
Гибридный пускатель электродвигателя для реверсирования 3-фазных двигателей переменного тока до 500 В AC с выходным током 2 А, с управляющим напряжением 230 В AC, с настраиваемой схемой отключения при перегрузке, с функцией аварийного останова до SIL 3/PL e и с винтовым зажимом
Гибридный пускатель для запуска 3-фазных электродвигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 0,6 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока, настраив. схемой откл. при перегрузке и винтовым зажимом.
Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 9 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной пост. ток 24 В, выходной ток 2,4 A, аварийный останов.
Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск и реверс электродвигателя, защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 9 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе Interface
Гибридный пускатель как альтернатива классической цепи защитной схеме. Запуск 3-фазных двигателей переменного тока до 9 А и защита двигателя. Возможна подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.
Гибридный пускатель; Функции: Запуск двигателя, Защита электродвигателя (класс 10A), Аварийный останов, Увеличенная прочность к переходному возмущению, ATEX; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 600 мА; Зажимы Push-in
Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателя
- Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
- Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
- Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
- Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
- Пускатели электродвигателей являются частью системы COMPLETE line
Новые изделия
Шлюз IFS PROFIsafe
Безопасная сеть для пускателей электродвигателей
Шлюз IFS PROFIsafe позволяет легко интегрировать в сеть до 15 пускателей электродвигателей. Безопасное переключение входов разрешения пускателей электродвигателей: вместо ценных входов/выходов на уровне управления используйте экономичное решение для уровня интерфейса.
Основные характеристики
- Интеграция устройств IFS в PROFIsafe
- Безопасные цифровые входы и выходы
- Дополнительные цифровые входы и выходы
- Функциональная безопасность для отдельного и группового отключения трёхфазных двигателей
- Экономичное решение
- Ширина всего 45 мм
Преимущества для Вас
- Безопасное отключение пускателей электродвигателей с помощью безопасных выходов
- Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего 45 мм
- Простые возможности расширения за счет дополнительных входов/выходов
- Быстрая настройка, контроль состояния и диагностика с помощью программного обеспечения для автоматизации или инструмента параметризации устройств clipx ENGINEER
- Сохранение сетевых адресов благодаря подключению к шине Interface System (IFS)
Гибридная технология CONTACTRON
Гибридная технология CONTACTRON для 10-кратного увеличения срока службы ваших пускателей электродвигателей
Десятикратное увеличение срока службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON: узнайте, что такое по-настоящему высокая готовность оборудования, которую дарит сочетание неизнашиваемой полупроводниковой технологии и надежной релейной техники.
Модульные гибридные пускатели, обеспечивающие высокую степень готовности оборудования
Модульные гибридные пускатели электродвигателей
CONTACTRON pro — новая серия продукции Phoenix Contact, отличающаяся простотой интеграции в системы обеспечения безопасности и обладающая возможностью модульного расширения. В основу системы положена гибридная технология, обеспечивающая функциональную безопасность, высокую степень готовности оборудования и простоту в обращении.
Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей
- Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
- Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
- Экономия на разводке и снижение расходов благодаря простому в обращении шинному соединителю для установки на монтажную рейку
- Надежная обратная связь о состоянии двигателя с помощью релейного модуля
Простая интеграция гибридных пускателей в сеть при помощи IO-Link
Пускатели электродвигателей с поддержкой сетевых технологий
Интеграция в системы полевой шины реализуется с помощью системного подключения INTERFACE. В наличии соответствующие шлюзы для распространенных систем полевой шины. Получите возможность простой передачи технологических данных и быстрого объединения устройств в сеть — с помощью системы Interface или доступных вариантов IO-Link. Воспользуйтесь преимуществами компактности, отсутствия необходимости в разводке, а также специальных функций диагностики. Индивидуальная интеграция технологических данных поможет вам в реализации ваших задач — в том числе касающихся дигитализации и Industrie 4.0.
Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей
- Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
- Простая схема питания 24 В устройств IFS без дополнительных затрат на кабельную разводку
- Быстрое подключение дополнительных устройств IFS благодаря креплению при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку
- Сокращение карт ввода-вывода (контроллер) благодаря наличию 8 цифровых входов и 4 цифровых выходов на шлюзе
Пускатели электродвигателя автономного типа: эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности
Пускатели электродвигателя автономного типа
Компактные гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.
Преимущества пускателей электродвигателей автономного типа
- Компактность за счет узкой конструкции: монтажная ширина всего 22,5 мм
- Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
- Увеличение срока службы до 10 раз благодаря щадящему режиму переключения с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
- Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
- Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e