EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
Интерфейс передачи данных
2901528
Шлюз для подключения до 32 системных устройств Interface к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/TCP. Системные устройства Interface подключаются к шлюзу при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку, шинный соединитель для установки на монтажную рейку прилагается.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 85 мА (плюс ток нагрузки выходов) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровой | |
| Количество | 8 |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC ±20 % |
| Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровой: Релейные выходы | |
| Количество | 4 |
| Остаточное напряжение | 1 В |
| Максимальное напряжение переключения | 23 В DC (US - Uост. на выходе) |
| Максимальный коммутационный ток | 500 мА |
| Защитная схема | Защита от подключения с неправильной полярность, соблюдайте требования к устройствам защиты (Обеспечение защиты с предохранителем F-типа макс. 8 A) |
| Питание | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Вход для программирования | |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Система INTERFACE | |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| Modbus/TCP | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Данные: Сетевой интерфейс | |
| Протокол связи | Modbus/TCP |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| 100 Мбит/с | |
| Данные: Сервисный интерфейс | |
| Протокол связи | Interface-System |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Данные: Шина устройств | |
| Протокол связи | Interface-System |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| Скорость передачи данных | 76,8 кбит/с |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 107,8 мм |
| Глубина | 113,8 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -35 °C ... 80 °C |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2901528 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK7 |
| Ключ изделия | DK7713 |
| GTIN | 4046356607087 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 165,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 150 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
Совместимые изделия
-
IFS-CONFSTICK-L - Модуль памяти 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Модуль расширения 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Разъемы для печатной платы 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Вилочная часть 1784729