The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ELR W3-230AC/500AC- 2I - Гибридный пускатель
2297044

Гибридный пускатель электродвигателя для реверсирования 3-фазных двигателей переменного тока до 500 В AC с выходным током 2 А, с управляющим напряжением 230 В AC, с настраиваемой схемой отключения при перегрузке, с функцией аварийного останова до SIL 3/PL e и с винтовым зажимом

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
Экономия монтажного пространства
3-фазные шлейфовые перемычки
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация