BRIDGE-10 - Перемычка
2900754

3-фазные нарезаемые перемычки для 10 модулей семейства CONTACTRON, с винтовым зажимом и шириной корпуса 22,5 мм, соединительный кабель: 0,3 м, с кабельными наконечниками.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит только для серий CONTACTRON с винтовым зажимом ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
Значительное сокращение количества соединительных проводов
До 575 В пер. тока / 3 x 25 A