The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Перемычка
2909897

3-фазные петлевые перемычки для 2 модулей CONTACTRON, с винтовым зажимом и шириной корпуса 22,5 мм, длина провода между модулями: 0,3 м, соединительный кабель: 2 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
Значительное сокращение количества соединительных проводов
До 575 В пер. тока / 3 x 25 A