ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T
-
Гибридный пускатель
2906059
Гибридный пускатель; Функции: Запуск двигателя, Реверсирование двигателя, Защита электродвигателя (класс 10A), Аварийный останов, Увеличенная прочность к переходному возмущению, ATEX; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 2,4 A; Зажимы Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридный пускатель электродвигателя |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Вид пускателя | Реверсивный пускатель |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,2 Вт |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Рассеиваемая мощность, макс. | 3,3 Вт |
Рассеиваемая мощность, мин. | 1,1 Вт |
Идентификационный класс | 1 |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 40 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Защита от переполюсовки | |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью | Безопасное разделение (МЭК 60947-1/EN 50178) при рабочем напряжении ≤ 300 В AC |
Основная изоляция (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении 300 В AC ... 500 В AC | |
Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении 300 ... 500 B AC | |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением и цепью вспомогательного тока | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC |
Безопасное разделение (EN 50178) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В перем. тока |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 5 мА |
Порог срабатывания | 9,6 В (Сигнал «0») |
19,2 В (Сигнал «1») | |
Уровень переключения | < 5 В DC (для аварийного останова) |
Время отключения, типовое | < 30 мс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Выход AC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 550 В AC |
Расчетный рабочий ток Ie | 2,4 A (AC-51) |
2,4 A (AC-53a) | |
Частота сети | 50/60 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 180 мА ... 2,4 A (см. Изменение хар-к) |
Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2 | Класс 10A |
Время охлаждения | 20 мин |
Ток утечки | 0 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Выход обратного сигнала | |
Указание | Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 3 A (230 В, AC15) |
2 A (24 B (DC13)) |
Цепь управления | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 107,5 мм |
Глубина | 114 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 5 °C ... 70 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
ATEX | |
Маркировка | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Сертификат | PTB 07 ATEX 3145 |
Сертификат UL | |
Сертификат | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Указание | Защита электродвигателя |
Performance Level (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ e |
Указание | Безопасное отключение |
Категория (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Данные UL | |
SCCR | 100 кA (500 В AC (предохранитель 30 A класс CC / 30 A класс J (High-Fault))) |
5 кA (500 В AC (предохранитель 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 2,4 A (500 В AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
МЭК 61508 | |
ISO 13849 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
Номер артикула | 2906059 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK7 |
Ключ изделия | DK7412 |
GTIN | 4055626024608 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 297 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 284,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85371099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 137012c5-5bcb-4803-bef6-ea3bc70ece3c |
Совместимые изделия
-
BRIDGE-PT 1 - Перемычка 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Перемычка 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Перемычка 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Перемычка 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Перемычка 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Перемычка 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Перемычка 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Перемычка 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Перемычка 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Перемычка 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Перемычка 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Перемычка 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Перемычка 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Перемычка 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Перемычка 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Перемычка 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Перемычка 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Перемычка 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
Преимущества для вас
Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Экономия монтажного пространства
Продолжительный срок службы
3-фазные шлейфовые перемычки
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс