Гибридные пускатели электродвигателей

Гибридные пускатели электродвигателей

Наши гибридные пускатели электродвигателей являются альтернативой классической цепи реверсирования с защитным реле двигателя. Гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Их можно использовать везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей. Ассортимент гибридных пускателей электродвигателей включает в себя прямые и реверсивные модели с различными функциями — например, аварийного останова.

Go to Product Detail Page for item 2909555
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель
2909555

Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической защитной цепи. Запуск 3-фазных двигателей переменного тока до 9 А, защита двигателя, ATEX и аварийный останов до SIL 3. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2905143
ELR H3-IES-PT/500AC-9-IFS - Гибридный пускатель
ELR H3-IES-PT/500AC-9-IFS - Гибридный пускатель
2905143

Подключаемый к сети гибридный пускатель для запуска 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 9 А, функция авар. останова, настр. схема отключения при перегрузке и зажимы push-in, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Go to Product Detail Page for item 2909557
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
2909557

Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической защитной цепи. Запуск 3-фазных  электродвигателей переменного тока до 3 А, защита двигателя, ATEX и аварийный останов до SIL 3. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2909556
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
2909556

Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных  электродвигателей переменного тока до 3 А, защита двигателя, ATEX и аварийный останов до SIL 3. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2908672
ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL - Гибридный пускатель
ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL - Гибридный пускатель
2908672

Сетевой гибридный пускатель для 3-фазных электродвигателей перем. тока до 500 В перем. тока и выходной ток 9 A, настраиваемая схема отключения при перегрузке, функция аварийного останова до SIL 3 / PL e и зажимы Push-in. Подключение к IO-Link.

Go to Product Detail Page for item 2909554
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель
2909554

Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных двигателей переменного тока до 9 А, защита двигателя, ATEX и аварийный останов до SIL 3. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2909563
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
2909563

Гибридный пускатель как альтернатива классической цепи защитной схеме. Запуск 3-фазных двигателей переменного тока до 3 А и защита двигателя. Возможна подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 1151618
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Гибридный пускатель
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Гибридный пускатель
1151618

Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск и реверс электродвигателя, защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 3 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе Interface

Go to Product Detail Page for item 2909569
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
2909569

Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных  электродвигателей переменного тока до 3 А, защита двигателя и аварийный останов до SIL 3 / PL e. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателя

  • Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
  • Пускатели электродвигателей являются частью системы COMPLETE line

Новые изделия

Шлюз IFS PROFIsafe на DIN-рейке

Шлюз IFS PROFIsafe

Безопасная сеть для пускателей электродвигателей

Шлюз IFS PROFIsafe позволяет легко интегрировать в сеть до 15 пускателей электродвигателей. Безопасное переключение входов разрешения пускателей электродвигателей: вместо ценных входов/выходов на уровне управления используйте экономичное решение для уровня интерфейса.

Основные характеристики

  • Интеграция устройств IFS в PROFIsafe
  • Безопасные цифровые входы и выходы
  • Дополнительные цифровые входы и выходы
  • Функциональная безопасность для отдельного и группового отключения трёхфазных двигателей
  • Экономичное решение
  • Ширина всего 45 мм

Преимущества для Вас

  • Безопасное отключение пускателей электродвигателей с помощью безопасных выходов
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего 45 мм
  • Простые возможности расширения за счет дополнительных входов/выходов
  • Быстрая настройка, контроль состояния и диагностика с помощью программного обеспечения для автоматизации или инструмента параметризации устройств clipx ENGINEER
  • Сохранение сетевых адресов благодаря подключению к шине Interface System (IFS)

Гибридная технология CONTACTRON

Гибридная технология CONTACTRON

Гибридная технология CONTACTRON для 10-кратного увеличения срока службы ваших пускателей электродвигателей

Десятикратное увеличение срока службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON: узнайте, что такое по-настоящему высокая готовность оборудования, которую дарит сочетание неизнашиваемой полупроводниковой технологии и надежной релейной техники.

Модульные гибридные пускатели, обеспечивающие высокую степень готовности оборудования

Модульные гибридные пускатели, обеспечивающие высокую степень готовности оборудования

Модульные гибридные пускатели электродвигателей

CONTACTRON pro — новая серия продукции Phoenix Contact, отличающаяся простотой интеграции в системы обеспечения безопасности и обладающая возможностью модульного расширения. В основу системы положена гибридная технология, обеспечивающая функциональную безопасность, высокую степень готовности оборудования и простоту в обращении.

Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей

  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
  • Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Экономия на разводке и снижение расходов благодаря простому в обращении шинному соединителю для установки на монтажную рейку
  • Надежная обратная связь о состоянии двигателя с помощью релейного модуля
Простая интеграция гибридных пускателей в сеть при помощи IO-Link

Простая интеграция гибридных пускателей в сеть при помощи IO-Link

Пускатели электродвигателей с поддержкой сетевых технологий

Интеграция в системы полевой шины реализуется с помощью системного подключения INTERFACE. В наличии соответствующие шлюзы для распространенных систем полевой шины. Получите возможность простой передачи технологических данных и быстрого объединения устройств в сеть — с помощью системы Interface или доступных вариантов IO-Link. Воспользуйтесь преимуществами компактности, отсутствия необходимости в разводке, а также специальных функций диагностики. Индивидуальная интеграция технологических данных поможет вам в реализации ваших задач — в том числе касающихся дигитализации и Industrie 4.0.

Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей

  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Простая схема питания 24 В устройств IFS без дополнительных затрат на кабельную разводку
  • Быстрое подключение дополнительных устройств IFS благодаря креплению при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку
  • Сокращение карт ввода-вывода (контроллер) благодаря наличию 8 цифровых входов и 4 цифровых выходов на шлюзе
Пускатели электродвигателя автономного типа: эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности

Пускатели электродвигателя автономного типа: эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности

Пускатели электродвигателя автономного типа

Компактные гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.

Преимущества пускателей электродвигателей автономного типа

  • Компактность за счет узкой конструкции: монтажная ширина всего 22,5 мм
  • Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Увеличение срока службы до 10 раз благодаря щадящему режиму переключения с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
  • Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e