ELR H51-IESSC-24DC500AC-9
-
Гибридный пускатель
2902745
Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 9 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридный пускатель электродвигателя |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Вид пускателя | Реверсивный пускатель |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 11 Вт |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Рассеиваемая мощность, макс. | 12 Вт |
Рассеиваемая мощность, мин. | 0,88 Вт |
Идентификационный класс | 2 |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 40 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения | |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении ≤ 300 В AC |
Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении ≤ 300 В перем. тока | |
Основная изоляция (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении 300 В AC ... 500 В AC | |
Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении 300 ... 500 B AC | |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением и цепью вспомогательного тока | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC |
Безопасное разделение (EN 50178) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В перем. тока | |
Быстрое отключение | |
Порог срабатывания | > 45 A |
Время срабатывания | < 2 c |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 5 мА |
Порог срабатывания | 9,6 В (Сигнал «0») |
19,2 В (Сигнал «1») | |
Уровень переключения | < 5 В DC (для аварийного останова) |
Время отключения, типовое | < 30 мс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Выход перемен. тока | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 550 В AC |
Частота сети | 50/60 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 1,5 A ... 9 A (см. Изменение хар-к) |
Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2 | Класс 10A |
Время охлаждения | 20 мин. (для автоматического сброса) |
Ток утечки | 0 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
Защита от кор. зам.; Предох. | |
Выход обратного сигнала | |
Указание | Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 3 A (230 В, AC15) |
2 A (24 В, DC13) |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Индикатор состояния | LED желт. |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 160 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
ATEX | |
Маркировка | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Сертификат | PTB 12 ATEX 3004 |
Сертификат UL | |
Сертификат | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Указание | Защита электродвигателя |
Performance Level (ISO 13849) | |
Маркировка | e |
Указание | Безопасное отключение |
Категория (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
CCC | |
Маркировка | GB/T 14048.6-2016 |
Сертификат | 2020970304000811 |
Данные UL | |
SCCR | 100 кA (500 В AC (предохранитель 30 A класс CC / 30 A класс J (High-Fault))) |
5 кA (500 В AC (предохранитель 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 В AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
МЭК 61508 | |
ISO 13849 |
Тип монтажа | Монтаж на токоведущей шине |
Установка на монтажной рейке | |
Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
Номер артикула | 2902745 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CK7 |
Ключ изделия | CK7454 |
Страница каталога | Стр. 37 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356673631 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 431 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 350 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27370905 |
ECLASS-12.0 | 27370905 |
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки» |
Совместимые изделия
-
BRIDGE- 2 - Перемычка 2900746
-
BRIDGE- 3 - Перемычка 2900747
-
BRIDGE- 4 - Перемычка 2900748
-
BRIDGE- 5 - Перемычка 2900749
-
BRIDGE- 6 - Перемычка 2900750
-
BRIDGE- 7 - Перемычка 2900751
-
BRIDGE- 8 - Перемычка 2900752
-
BRIDGE- 9 - Перемычка 2900753
-
BRIDGE-10 - Перемычка 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Перемычка 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Перемычка 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Перемычка 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Перемычка 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Перемычка 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Перемычка 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Перемычка 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Перемычка 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Перемычка 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Перемычка 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Перемычка 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Перемычка 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Перемычка 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Перемычка 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Перемычка 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Перемычка 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Перемычка 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
EM-CPS-TB3/63A - Модуль подключения 1002633
-
FUSE-10X38-30A-MR - Предохранитель 2903119
-
FUSE-10X38-20A-GR - Предохранитель 2903384
-
FUSE-10X38-16A-GR - Предохранитель 2903126
Преимущества для вас
Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
Экономия монтажного пространства
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11B, 03228 Вильнюс