ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Гибридный пускатель
1151587

Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск и реверс электродвигателя, защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 9 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе Interface

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия