Модульные корпуса для электроники ICS

Модульные корпуса для электроники ICS для приложений IoT

Решения на базе модульной системы корпусов ICS учитывают самые разнообразные требования, предъявляемые к современным автоматизированным устройствам. Воспользуйтесь преимуществами системы корпусов, независимо от размера, вида технологии подключения и наличия шинных соединителей для монтажной рейки.

Go to Product Detail Page for item 1084027
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат
1084027

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: ICC..-PSC2,5/..-5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: ICC 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1477191
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы
1477191

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 18 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: ICC..-TP2,5/..L5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,15 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов, слева

Go to Product Detail Page for item 1380315
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы
1380315

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: ICC..-TS2,5/..R5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,15 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов

Go to Product Detail Page for item 1328714
ICE25-R100X45-A1 - Радиатор
ICE25-R100X45-A1 - Радиатор
1328714

Радиатор для серия корпусов: ICS, материал: Алюминий, анодированный, cемейство изделий: ICS25-..100X.., ширина: 44,9 мм, высота: 25 мм, Возможность индивидуальной обработки фрезой.

Go to Product Detail Page for item 1328713
ICE50-R100X22-A1 - Радиатор
ICE50-R100X22-A1 - Радиатор
1328713

Радиатор для серия корпусов: ICS, материал: Алюминий, анодированный, cемейство изделий: ICS50-..100X.., ширина: 22,4 мм, высота: 50,1 мм, Возможность индивидуальной обработки фрезой.

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности использования благодаря модульной системе и уникальной модульности технологии подключения
  • Стандартизированные разъемы, например RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда в качестве системных компонентов
  • Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и печати
  • Восьмиполюсные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями
  • Дополнительные пассивные радиаторы и тепловое моделирование для оптимального рассеивания тепла
Бесплатный образец
Протестируйте модульные корпуса серии ICS

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии ICS для применения с IoT? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ICS

Новые изделия

Нижняя часть корпуса серии ICS
Клеммы для печатной платы с двумя размерами шага для корпусов серии ICS
Штекерный соединитель для 8-контактного шинного соединителя для установки на монтажную рейку
Перемычка для шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Нижняя часть корпуса нового размера

Для корпусов для электроники серии ICS

Нижняя часть корпуса шириной 50 мм обеспечивает наибольшую площадь поверхности печатной платы в корпусах серии ICS и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники. Всего в корпус можно установить до четырех печатных плат и 20 штекерных соединителей с количеством полюсов до 100.

Основные характеристики

  • Ширина: 50 мм
  • Высота: 122 мм
  • Глубина: 130,9 мм
  • До 20 соединительных отверстий

Преимущества для Вас

  • Больше места для электронных компонентов благодаря увеличенной площади поверхности печатной платы
  • Полная совместимость с ассортиментом продукции ICS благодаря новой комбинации существующих размеров
  • Интеграция штекерных соединителей на пяти уровнях подключения благодаря полезной монтажной глубине 112 мм

Клеммы для печатной платы с двумя размерами шага

Для корпусов для электроники серии ICS

Новые клеммы для печатной платы с двумя размерами шага расширяют диапазон соединений для корпусов для электроники серии ICS. Новые клеммы позволяют выбрать винтовое соединение или зажим Push-in для Вашего устройства.

Основные характеристики

  • Для ICS шириной 20, 25 и 50 мм
  • Пружинный зажим Push-in и винтовой зажим
  • Шаг: 3,5 и 5 мм
  • Выравнивание по левому и правому краю

Преимущества для Вас

  • Простота применения за несколько шагов
  • Фиксированная кабельная разводка и уменьшенное количество отдельных деталей
  • Выбор между различными размерами шага и типами подключения
  • Один партнер на все случаи жизни: подходящие компоненты для Вашего устройства

Штекерный соединитель для 8-контактного шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Модульная коммуникация на нескольких уровнях

В некоторых приложениях также требуется передача данных и сигналов от модуля за пределы сети модулей, например, в случае скачка линии. Здесь с помощью соединителей питания и отвода для 8-контактного шинного соединителя для установки на монтажную рейку модули соединяются на нескольких уровнях. Они могут использоваться слева, справа и в центре.

Основные характеристики

  • 8-контактная коммуникация между модулями
  • Возможны варианты с подачей питания и отводом
  • Функция концевого держателя

Преимущества для Вас

  • Подача питания и отвод 8-контактного шинного соединителя в сети модулей с корпусами ME-IO и корпусами серии ICS
  • Оптимальное использование пространства благодаря организованной прокладке кабелей
  • Удобная маркировка благодаря большой площади печати

Перемычка для шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Оптимальное использование монтажного пространства

Передача данных и сигналов для приложений, не имеющих необходимого выхода на печатную плату, может осуществляться по перемычке для шинного соединителя для установки на монтажную рейку, расположенной под модулем. Это позволяет использовать максимальную площадь поверхности печатной платы.

Основные характеристики

  • 8-контактная коммуникация между модулями
  • Выпускаются шириной 18,8, 20 и 25 мм

Преимущества для Вас

  • Возможность интеграции в устройства на базе корпусов ME-IO и корпусов серии ICS
  • Большая максимальная площадь поверхности печатной платы
  • Подключение полюсов в полевых условиях с помощью штекерных соединителей FMC

Конфигуратор для корпусов серии ICS для приложений интернета вещей

Конфигуратор корпусов для электроники для приложений интернета вещей

Сконфигурируйте Ваши корпуса серии ICS. На выбор предлагаются технологии вставного Push-in и винтового соединения. Антенна, подключение USB или RJ45 могут быть легко интегрированы благодаря дополнительным принадлежностям. Подготовленные дисплеи и клавиатуры, а также радиаторы обеспечивают возможность применения в сложных условиях. Воспользуйтесь также 3D-печатью от PROTIQ для создания прототипа Вашей крышки корпуса. После завершения настройки Вы можете использовать онлайн-тепловое моделирование и запустить Ваш дизайн в серийное производство.

Ведущие новинки


Пассивные радиаторы и оптимизированное охлаждение для корпусов для электроники

Тепло наружу. Мощность внутри. Оптимизированное охлаждение для корпусов для электроники серии ICS

Максимально повысьте плотность мощности Ваших устройств с помощью решений для пассивного охлаждения и термически оптимизированных схем печатных плат в корпусах для электроники серии ICS: от настройки до комплексного теплового моделирования и реализации – идеально для высокопроизводительных и миниатюрных приложений IoT.

Обзор корпусов серии ICS для приложений IoT


Интерактивная карта изображения: Модульные корпуса для электроники серии ICS для устройств IoT в приложениях индустрии 4.0
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Восьмиконтактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями.
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Оптоволоконный кабель
Оптоволоконный кабель для безопасного индикатора состояния.
Оптоволоконный кабель
Радиатор
Радиаторы для надежного отвода тепла.
Подробнее об индивидуальных радиаторах
Радиатор
Дисплейные модули и пленочные клавиатуры
Интеграция дисплея для удобного управления.
Дисплейные модули и пленочные клавиатуры
Технология подключения
Технология подключения, которую можно использовать в любом месте.
Технология подключения
Индивидуальные передние крышки
Индивидуальная разработка неповторимого дизайна крышки.
К индивидуальным крышкам корпусов серии ICS
Индивидуальные передние крышки

Основа устройств IoT завтрашнего дня

Воспользуйтесь широким выбором модулей и высокой гибкостью технологии подключения для приложений IoT: Стандартные технологии подключения, такие как RJ45, USB или D-SUB, могут быть использованы модульно в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS. Восьмиполюсная шина TBUS также упрощает обмен данными между модулями.

3D-вид

Дисплеи и клавиатуры для корпусов для электроники серии ICS при обзоре в 360 градусов

2,4-дюймовые сенсорные дисплеи и 0,96-дюймовые дисплеи с конфигурируемыми пленочными клавиатурами дополняют ассортимент корпусов для электроники серии ICS.

Убедитесь сами на соседнем 3D-изображении в высоком уровне комфорта эксплуатации, обеспечиваемом корпусами серии ICS.

Модульные корпуса серии ICS с разными технологиями подключения

Восьмиконтактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Модульная технология подключения для корпусов серии ICS
Корпус серии ICS в различных вариантах ширины, высоты и глубины
Корпус серии ICS с высокой плотностью монтажа
Дисплейные модули и пленочные клавиатуры для корпусов серии ICS
Оптоволоконный кабель в различных исполнениях
Восьмиконтактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Соединяйте отдельные корпуса серии ICS между собой простым способом. Восьмиконтактные шинные соединители для установки на монтажную рейку TBUS 8 с параллельными и последовательными контактами обеспечивают простую связь между модулями в шкафу управления.

Модульная технология подключения для корпусов серии ICS

Серия ICS для DIN-рейки обладает уникальной на рынке модульной технологией подключения: для RJ45, D-SUB, USB или антенных разъемов. Разъемы на печатную плату рассчитаны на штекерную технологию подключения корпусов серии ICS. Соединительные штекеры с винтовыми зажимами или зажимами push-in с тремя или четырьмя контактами с размером шага 5,0 мм повышают гибкость.

Корпус серии ICS в различных вариантах ширины, высоты и глубины

Модульная система корпусов ICS обеспечивает высокую степень масштабируемости и учитывает требования заказчика. Возможные варианты ширины: 20 мм, 25 мм и 50 мм, высоты: 77,5 мм, 100 мм и 122,5 мм, а также глубины: 87,5 мм, 110 мм и 132,5 мм.

Корпус серии ICS с высокой плотностью монтажа

Благодаря универсальности корпус серии ICS позволяет реализовать сложные решения в ограниченном пространстве шкафа управления. Оптимально используйте место для размещения до двух печатных плат в корпусах шириной 25 мм или до четырех печатных плат в корпусах шириной 50 мм – при этом время монтажа составляет до нескольких секунд. Таким образом, остается больше места для реле и электролитических конденсаторов. Дизайн, цвет и печать можно выбирать.

Дисплейные модули и пленочные клавиатуры для корпусов серии ICS

Возможность простой визуализации и адаптирования процессов и параметров становится все более важной функцией. Сенсорные дисплеи и дисплеи с высоким разрешением в комплекте с пленочными клавиатурами повышают возможности модульных систем серии ICS.

Оптоволоконный кабель в различных исполнениях

Оптоволоконные кабели поставляются в различных исполнениях для индикаторов состояния и диагностики. Простой монтаж осуществляется при помощи прессовочной втулки. По желанию оптоволоконные кабели поставляются в соответствии с параметрами корпуса для установки на монтажную рейку.

Монтажное приспособление для корпусов для электроники серии ICS

Удобное в использовании монтажное приспособление дополняет ассортимент принадлежностей для корпусов серии ICS. Монтажное приспособление может использоваться для различных размеров корпусов серии ICS.

Пассивные радиаторы


Пассивные радиаторы для корпусов электроники серии ICS

Пассивные радиаторы позволяют использовать устройства даже в условиях высоких термических нагрузок. Комплексное моделирование тепловых процессов помогает определить оптимальное расположение компонентов на печатной плате.

Часто задаваемые вопросы о дополнительных пассивных радиаторах

Индивидуальные радиаторы к корпусам для электроники серии ICS
Покомпонентное изображение корпуса для электроники ICS 50 с радиатором
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS
График для корпуса для электроники ICS50-B122X98-V-V-7035
Индивидуальные радиаторы к корпусам для электроники серии ICS

В настоящее время в наличии радиаторы для корпусов серии ICS (Industrial Case System, для монтажных реек) и UCS (Universal Case System, для использования вне помещений).

Подробнее о пассивных радиаторах
Покомпонентное изображение корпуса для электроники ICS 50 с радиатором

Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.

Подробнее о пассивных радиаторах
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS

Максимальная температура оказывает особенно большое влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.

Подробнее о пассивных радиаторах
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS

Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.

Подробнее о пассивных радиаторах
График для корпуса для электроники ICS50-B122X98-V-V-7035

Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи отличаются, с одной стороны, нагревом всей поверхности и нагревом горячей точки размером 20 x 20 мм, а с другой - печатной платой, установленной в корпусе, и платой без корпуса.

Подробнее о пассивных радиаторах
Корпуса для электроники серии ME-IO

Возможность комбинирования с корпусами серии ME-IO

Используйте сильные стороны обеих серий корпусов в своем приложении: шинный соединитель для установки на монтажную рейку T-BUS позволяет гибко комбинировать обе серии изделий ME-IO и ICS между собой – именно так, как нужно вашему приложению.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.